Gezinmeyi Al
Görev:
Jμm hassasiyete sahip jig taşlama makinelerine, yeni makineler veya mekanik hassasiyetiyle çalışan eski bir makinenin yenilenmesiyle ulaşılabilir. İsviçre Lajoux'da bulunan IHR Elektronik AG/SA firması bu güncellemeleri FANUC bileşenleriyle sağlamaktadır. 2016 yılında, şirket Pomtava S.A.'da bulunan iki Hauser makinesini ve Diametal AG'de bulunan Hauser S3'ü yenilemiştir.

Çözüm:
Rolan Haslebacher'in şirket için 10 yıl boyunca müşteri hizmetlerinde çalışmasıyla ortaya çıkan Hauser makinelerindeki deneyimiyle, IHR Elektronik AG/SA makinelerini yenilemek üzere son derece kalifiyedir. Haslebacher, FANUC bileşenlerini yenileme için kullanmaktadır, örneğin FANUC kontrol 0i-MF veya daha büyük makineler için 31i serisi FANUC CNC.

Sonuç:
Müşteriler yenilenmiş makinelerle, aynı yenileriyle olduğu gibi çalışabilir ancak masraflarda üçte iki tasarruf edebilirler. Yeni operatör terminalleri sayesinde, makineler günümüz CNC programlama gereksinimlerini karşılar ve hassasiyetleri büyük ölçüde daha iyi hale gelir. FANUC kalitesi, güvenilirliği ve teknik desteği ile son derece ikna edicidir ve bu nedenle IHR Elektronik AG/SA firmasının yenileme projelerinde ilk tercihtir.
PDF'İ İNDİR

Gençlik çeşmesi "Jungbrunnen"'den jig taşlama makineleri’

Yenileme uzmanı, eski Hauser taşlama makinelerine yeni nitelikler ekliyor.

Yüksek hassasiyet gereksinimleri nedeniyle, jig taşlama son derece uygun bir pazardır. Delme veya şekillendirici taşlama için son derece yüksek kaliteli yüzey cilalama gerektiren özel ürünlerdir ve düşük μm alanında toleranslara sahiptirler. Bunun nedeni, jig taşlama makinelerinin ağırlıklı olarak kalıp delme üretimi ve kalıp yapmada olduğu gibi, optik ekipmanların yüksek hassasiyetli parçalarında veya özel hassasiyet gerektiren bileşenlerdeki en iddialı işleme operasyonlarında kullanılıyor olmasıdır. Bu nedenle, makineler düşük sayılarda üretilir, bu da yüksek hassasiyet gereksinimleriyle birleştiğinde fiyatları yükseltir.

IHR Elektronik AG/SA

Masraftan tasarruf etmek istiyorsanız, eski bir makine modelini Roland Haslebacher'in sunduğu gibi yenileme olanağını göz önünde bulundurmalısınız. Deneyimli makine mühendisi, kendi şirketi olan IHR Elektronik AG/SA'yı 20 yıl önce kurmuştur ve günümüzde İsviçre Jüra dağlarındaki Lajoux'da bulunmaktadır. İşletme, ağırlıklı olarak otomasyon, işleme teknolojileri ve makineler için yükleme/boşaltma sistemleri ile parça ölçüm ile öne çıksa da, eski makine araçlarının yenilenmesi 2006 yılından bu yana giderek önem kazanmaktadır.

Rolan Haslebacher hatırlıyor: “İlk yenileme siparişim bir Oerlikon makinesiyle ilgiliydi ve onu Fanuc bileşenleri kullanarak en yeni elektrik ve kontrol teknolojileri ile güncelledim.” Bunu, bir VDF tornası izledi ve 2007 yılında, ilk Hauser bağlama taşlama makinesi takip etti.

Fanuc bileşenleri ile yenileme

O zamandan bu yana, Fanuc İsviçre, kontrol ve kumanda konularında çözüm ortağı olarak onun yanında olmuştur. “Ben ve eşimden oluşan bir mikro işletme olarak, uzmanlaşmamız gerekiyordu,“ diye açıklıyor Haslebacher. “Fanuc'u uzun süredir tanıyordum, bu nedenle tüm bileşenlerinin yüksek kalite ve güvenilirliğe sahip olduğunu biliyordum. En başından beri Fanuc'un teknik desteğinden en iyi şekilde yardım aldım, böylece yenileme için gereken deneyimi kazanabildim."

Yenileme görevleri için Roland Haslebacher Fanuc İsviçre ile yakından çalışmaktadır. Tercihen Fanuc'un CNC serisi 0i F-modelini kullanmaktadır.

Bu süreçte, Roland Haslebacher özellikle de eski Hauser makinelerinin modernizasyonunda uzmanlaştı. Bu bağlamda, kariyerinin başlangıcında Biel'de bulunan şirketin müşteri hizmetleri departmanında on yıl boyunca çalışmış olmaktan fayda sağlamaktadır. “Bu deneyimler son derece önemlidir,” diye ekliyor Takım Tezgahları Uzmanı.

“Bu jig taşlama makinelerinin mekanikleri son derece iyi üretilmiştir ve uzun süreler boyunca yüksek hassasiyeti korur, ancak aynı zamanda son derece karmaşıktırlar. En nihayetinde, Z ve U eksenlerine sahip bu taşlama makineleri konik delme ve kalıp yapma için de uygundur. Nasıl çalıştıklarını ayrıntılı olarak anlamak önemlidir.”

Bu nedenle çok fazla firma 20 veya 30 yıllık Hauser taşlama makinenizi yenilemeyi teklif edemez.

Fanuc İsviçre'deki satış mühendisi Rene Scherz, şunu iddia ediyor: "Roland Haslebacher, Hauser makinelerinde bu tür görevleri üstlenmeyi kabul eden İsviçre ve çevre bölgelerde bulunan muhtemelen tek uzmandır."

Pomtava yöneticisi Arnaud Zimmermann (solda) ve Roland Haslebacher, Hauser S35 ve S40'ın başarıyla yenilenmesinden ötürü son derece memnun.

Dağıtma pompaları, μm hassasiyetine sahip delme gerektirir

2016 yılında, iki Hauser makinesini İsviçreli firma Pomtava S.A. Reconvilier için yenilemiştir; bir tip S35 tek ayaklı makine ve bir büyük tip S40 iki ayaklı makine. 1986'da kurulan aile şirketi, örneğin endüstriyel ve otomotiv sektöründe boyamada kullanılan yüksek hassasiyetli dişli ölçümleme pompalarında uzmanlaşmıştır. Pomtava, ölçümleme tekli ve çoklu bileşenli sıvılar, örneğin silikonlar, yapıştırıcılar, reçineler, çeşitli sertleştiriciler vb. için uygun pompalara sahiptir. , 


Yönetici Arnaud Zimmermann, pompalarının pek çoğunun çıkışının, duruma göre 0.0005 l/dak. ile 20 l/dak. arasında olabildiğine dikkat çekmektedir. “Ancak bu, her zaman tutarlı ve hassas ölçümleme ile gerçekleşmektedir ve bu da pompa bileşenlerimizde en yüksek hassasiyete ihtiyaç duymaktadır. Bu, sıvının girdiği ve çıktığı dişliler ve delikler için de geçerlidir.”

5 μm toleransında delikler oluşturmak için hassas mekanikler, Hauser tarafından üretilen ve Roland Haslebacher tarafından modernize edilen söz konusu jig taşlama makinelerini kullanmaktadır. Yaklaşık 20 yaşındaki makinelerin mekanik parçaları mükemmel durumdaydı, bu da yalnızca elektriksel bileşenlerin yenilenmesi gerektiği anlamına geliyordu. Önceki Fanuc kontrol tipi sistem 0, yerini Fanuc'un en yeni CNC serisi 0i F-modeline bıraktı. On bir adete kadar eksen, dört delme ekseni, iki ray ile bu uygulamanın tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. "Dört ekseni aynı anda kontrol edebilir ve 3+2 eksen işleme yapabilir" diye açıklıyor Rene Scherz. "Ayrıca, 30i, 35i ve Power Motion serisinin diğer Fanuc kontrolleriyle tümüyle uyumludur, bu da yedek parça tedarikini basitleştirir." Ayrıca şunu vurgulamaktadır: "En son teknoloji donanım ve geniş standart yazılım ile Fanuc CNC 0i-MF, büyük fayda sağlamıştır. Ayrıca, yenilemede son derece önemli bir faktör olan fayda maliyet oranında da büyük performans göstermektedir." Roland Haslebacher, bu kontrolü tercih etmektedir ancak 30i serisi Fanuc CNC'yi daha büyük makinelerde kullanmaktadır.
Dişli ölçümleme pompaları için Pomtava bileşenleri, yenilenmiş Hauser bağlamalı taşlama makineleri S35 ve S40 üzerine en düşük μm hassasiyetiyle uygulanabilmektedir.

Kaplama istasyonu, ölçüm istasyonu ve pnömatik öğütücü geçişi gibi faydalı eklentiler

Yeni CNC'nin kurulumu ile Hauser S35 ve S40 üzerindeki işi, makinelerin bunlara karşılık gelen işlevlerine uygun hale getirmek için ölçümleme teknolojileri, motorlar, tekrarlayıcılar ve G/Ç modüllerinin değişiminden, kontrol panosu montajı ve yüksek hızlı PMC (SPS) programlamasından oluşmaktaydı. Pomtava için Rolan Haslebacher makineleri, pnömatik öğütücü geçişine servis veren bir Fischer CBN-HF built in iş mili, bir ölçüm istasyonu ve yeni çoklu sensör sistemi ile donattı. Bu, U ekseninin parçaya değene kadar daha hızlı ayarlanması ve kullanıcının çalışma süresinden tasarruf ettirmesi anlamına gelmektedir. “Özellikle bu tür eklentiler, makineyi en modern seviyeye taşımaktadır,” diye vurguluyor yenileme uzmanı.“ Doğal olarak, delik açma ve konturlama için ilgili döngüleri ve tüm ek işlevleri programladık.”
Hauser S3 üzerinde yenilenen yeni kontrol paneli: Fanuc Picture programlama arayüzü ile her bir kullanım ve müşteri için özel tasarlandı ve kolay kullanım sağlıyor.
Fanuc Picture ile Haslebacher müşteri ve kullanıma özgü giriş ekranları ve tanılama sayfalarını tutan kendine özgü, çok yanlı dijital arayüz oluşturdu ve bu makinenin kullanımını büyük ölçüde basitleştirdi. Arnaud Zimmermann son derece heyecanlı: "Yenilenmiş bu iki makine ile, aynı yenileriyle olduğu gibi çalışabiliyoruz. Tek fark, IHR sayesinde masrafların üçte ikisinden tasarruf etmemiz oldu". Sonuç olarak, bir sonraki sipariş verildi: 2018'in başında Roland Haslebacher Pomtava için bir başka Hauser jig taşlama makinesi olan S40'ı (on ikinci) bir Elesta kontrol tipi 314'ten yeni Fanuc 0i-MF kontrolüne yenileyecektir.

Çok sert, yüksek hassasiyetli aşınma parçaları

Bir başka mutlu IHR müşterisi de Biel'de (İsviçre) bulunan Diametal AG'dir. 1936'da kurulan firma en başından itibaren karbür takımlarının geliştirilmesi ve üretimi, izleme bileşenleri, sert malzemeden üretilmiş aşınma parçaları, elmas ve CBN aşındırıcı cihazlarda uzmanlaşmıştır. Şirket her zaman tüm ürünlerin süreklilik gösteren, yüksek hassasiyet ile öne çıkması gerektiğine inanmıştır.

Farklı aşınma parçalarının isabetliliği özel bir rol oynamaktadır, örneğin bir spektrometrede kullanılan delikli disk. Parça yüzde 99,9 saf alüminyum oksitten üretilmiştir ve dört yarıçaplı bir merkezi açıklığa sahiptir ve hassas toleranslara uyum sağlamalıdır. Üretim yöneticisi Raffaele Carfora şöyle açıklıyor:“Dört yarıçap +/- 1 μm'lik bir mesafe doğruluğu gerektirir. Yarıçap 3 μm ile tolere edilir ve yarıçapın merkezi 4 μm içinde kalmalıdır. Bu süper sert seramik malzemede, bu değerlere yalnızca jig taşlama ile ulaşılabilir.”


1981 yılından beri bir Hauser jig taşlama makinesi bu görevi yerine getirmektedir. Aynı yıl içerisinde Diametal'de çalışmaya başlayan Raffaelle Carfora, günümüzde bu makineyi gözleri kapalı kullanabilmektedir. Aynı zamanda zayıflıklarını da biliyor: “Bu açıkça, hala şerit okuma birimi aracılığıyla programlarla beslenmesi gereken eski Hauser konumlandırma kontrolü 111’den kaynaklanıyor. Bileşeni mümkün olan en yüksek mekanik hassasiyetle modellemek için çok fazla deneyim gerekiyordu.” Dahası, kontrol veya diğer elektrik bileşenleri aniden bozulabilir. Üretim Müdürü, yedek parçaların artık mevcut olmadığını söylüyor ve “makine arızası küçük bir felaket anlamına gelebilir” diye ekliyor. “Çünkü bu yüksek hassasiyetli imalat için yedek makinemiz yok”

.
Where high-precision bores and radii are required, they are made using the Hauser jig grinding machine S3.

35 yıl sonra yeni bir makine kadar verimli

Bu nedenle sorumlu kişiler yeni, uygun bir jig taşlama makinesi bulmak için bir arayışa girdiler ve şans eseri Roland Haslebacher ile karşılaştılar. Onlara Hauser S3'ü modern bir CNC seviyesine taşıyacağına söz verdi. Ek olarak, X/Y tablasında lazer ölçümü yaptırdı. ISO ölçümünün sonucu sadece 0.0025 mm’lik bir uyuşmazlıktı; “35 yaşında bir makine için büyük bir değer.” diyerek durumu değerlendiriyor Roland Haslebacher. “Mekaniğindeki tek değişiklik, ön mil yataklarının değiştirilmesi oldu. Bunun dışında, CNC de dahil bütün elektrik tesisatı yenilendi.”
Tüm elektronik parçaların güncel olduğu kontrol panosuna bir bakışta anlaşılıyor.

Haslebacher aynı zamanda Diametal için taşlama makinesini yeni bir çoklu sensör sistemi olan optik mutlak ölçüm sistemleriyle denenmiş ve test edilmiş olan yeni Fanuc CNC 0i-MF ile donatmıştır. Ayrıca, makine bugünün CNC gereksinimlerini karşılayan yeni bir operatör paneline sahip oldu. IHR tarafından geliştirilen giriş ekranları ve tanılama sayfaları, yenilemesi yapılan Hauser S3'ün kullanımını kolaylaştırır.

Diametal’in Proses Mühendisi Jean François Pérez şu şekilde değerlendiriyor: “Eski Hauser S3’ümüz yeni bir makine gibi oldu. CNC konusunda deneyimli genç çalışanlarımız bile, yüksek μm hassasiyete sahip parçaları doğru bir şekilde işleyebilir." Ayrıca, referans markaları yerine mutlak ölçeklerin uygulanması, Jean-François Pérez'in de belirttiği gibi, yaratılan hassasiyetle ilgili süreç güvenliğini önemli ölçüde geliştirmiştir: “Makinenin sürekli kontrolünün önceden gerekli olduğu yerlerde, artık denetimsiz çalışabilir.”

İletişim bilgileri:

IHR Elektronik AG/SA
Roland Haslebacher
Crat des oiseaux 186
CH-2718 Lajoux
Telefon: +41 / 32 4840030
info@ihrag.ch
www.ihrag.ch 


DIAMETAL AG
Solothurnstrasse 136
CH-2504 Biel/Bienne
Telefon: +41 32 344 33 33
Faks: +41 32 344 33 44
info@diametal.ch
www.diametal.ch

 
POMTAVA S.A. 
Nonceruz 2
CH - 2732 Reconvilier
Telefon: +41 (0)32 481 15 14
Faks +41 (0)32 481 48 18
 

 

FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstrasse 7
CH-2504 Biel/Bienne
P (+41) 32 366 63 63