The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Konektör işletmeleri, otomotiv üreticileri, elektronik üreticileri, medikal cihaz üreticileri ve tüketim malları şirketlerinin taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu makine, benzersiz bir çok yönlülük sunar. Sıvı Silikon Kauçuk (LSR) işleme kabiliyeti ile çok yönlü uygulamalar için tercih edilen seçimdir ve çok çeşitli üretim ihtiyaçlarını karşılar. Sektör liderlerinin güvendiği orta boy FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B modelimiz, enjeksiyon kalıplamada mükemmellik standardını belirlemektedir.
Ton
1000 kN | 100 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
460x410 mm
Vida çapı (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serisi daha yüksek hız ve basınç, daha fazla vida seçeneği ve dört eksenli servo-core kontrol sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, FANUC ROBOSHOT tüketimini hidroliklere göre %50–70 ve rakiplere göre %10–15 azaltır. Düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, düşük TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

FANUC ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme ile FANUC ROBOSHOT dünyanın en güvenilir CNC’sini sunar. Kullanıcı dostu, standart arayüzlerle hızlı işleme ve tutarlı kalite sağlar.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

FANUC ROBOSHOT düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, daha az parça ve minimum aşınma ile maliyetleri azaltır. Maliyet endişelerine son.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyim ve hassasiyetle FANUC yüksek güvenilirlik ve uzun ömürlü kalite sağlar, verimli operasyonları destekler.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
5 Point double toggle
Ton
1000 kN | 100 tonf
Ton (Artırılmış)
1250 kN | 125 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
520-220 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
620-220 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka
450-150 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka (artırılmış)
550-150 mm
Mengene stroku
350 mm
Konumlandırma halkası çapı
125 mm
Kolon arası mesafe, HxV
460x410 mm
Plaka boyutu, H×V
660x610 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
265x240 mm
Maximum mould weight - Single platen
600-440 Hareketli-Sabit
Maximum mould weight - Double platen
440-440 Hareketli-Sabit
İtici stroku
100 mm
Maksimum itici kuvveti
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
22
26
28
32
36
40
Enjeksiyon stroku (mm)
75
95
95
128
144
144
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
29
50
58
103
147
181
Nozul temas kuvveti
15 kN | 1.5 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
30 kN | 3.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
3
3
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
3.8
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
200
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
76
106
123
160
203
251
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
4.25 | ≈ 4.4 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
200 (high duty)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
-
-
-
220
200
280
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
-
-
-
160
203
251
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
-
-
-
270
220
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
4.25 | ≈ 4.4 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
133
185
215
281
356
439
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
4.25 | ≈ 4.4 t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
550
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
209
292
338
442
-
-
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
340
-
-
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
4.25 | ≈ 4.4 t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Enjeksiyon Atölyesi FANUC ile Geleceğini Şekillendiriyor

Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY, ROBOSHOT ile Verimlilik Yolunda

Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.