The FANUC Robodrill α-D21SiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus

Kompakt bir alanda olağanüstü hassasiyet arayanlar için ideal çözümünüz geldi. ROBODRILL, saatçilik, mücevher, yaşam bilimleri, elektronik ve daha birçok sektöre hizmet veren birinci sınıf işleme çözümüdür.
Tablo boyutu
630x330 mm
Hareket X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330
Maks. tabla yükü
200 kg

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Daha Verimli

İster yeni bir kurulum olsun, ister ünite sayısının ve 3 ila 5 eksen aralığının değiştirilmesi olsun, ROBODRILL'in doğal çok yönlülüğü, çok çeşitli uygulamalar ve endüstrilerde maliyet tasarrufu sağlar.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Yüksek Hassasiyet

Mükemmel tekrarlanabilirlik, FANUC ROBODRILL'i yüksek hızlı delme, delme, frezeleme, tornalama ve kılavuz çekme gibi uygulamalar için ideal hale getirir.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Kolay Otomasyon

ROBODRILL, zahmetsiz otomasyon için tasarlanmıştır ve ergonomik çalışma alanı ve erişilebilir robot entegrasyonunun yanı sıra hızlı ve karmaşık olmayan otomasyon için isteğe bağlı Robot Paketi sunar.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Daha Akıllı

Akıllı kesme teknikleri kullanarak, daha güçlü makinelerle karşılaştırılabilir sonuçlar sunar ve işlem süresini kısaltır. Yüksek hızlı işleme, kalıp yapımı veya 5 eksen işlemler için idealdir.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Geleceğe Yönelik Yatırım

FANUC'un ünlü güvenilirliği ve kolay bakımı çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken, uzun ömürlü ROBODRILL makineleri olağanüstü bir yatırım getirisi sunar.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Büyük Enerji Tasarrufu

FANUC ROBODRILL, akıllı özellikleriyle enerji tasarrufu sağlar, Enerji Tasarrufu Ekranı ile performansı ve güç kullanımını optimize eder.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyimi ve hassasiyete olan bağlılığıyla FANUC, uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler üretirken yüksek güvenilirlik sağlar ve müşterilerinin operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmeleri

Teknik Özellikler

ROBODRILL specs
Tablo boyutu
630x330 mm
Hareket X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330
Maks. tabla yükü
200 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
190 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
350 - 680 mm (with HC200)
Spindle hızı
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Maks. eşzamanlı kontrol edilen eksen sayısı
5
Type of machine
STD

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL Serisi

Çok yönlü frezeleme, delme ve kılavuz çekme. ROBODRILL Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor

EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC, ZAP'ta Geleceğin Vizyonunu Sunuyor

İmalat, makine besleme robotlarının kullanımıyla büyük fayda sağlarken, 3D kameraların eklenmesi, otonom üretime ve üreticiler için özel avantajlara yol açan ekstra bir zeka düzeyi getiriyor.