ROBODRILL α-D𝑖B Plus modellerinde takımdan takıma geçişler son derece hızlıdır; standart versiyonlarda 0,9 saniye, gelişmiş versiyonlarda ise inanılmaz bir şekilde 0,7 saniye sürer. Kesimden kesime, bu standart versiyonlarda 1,5 saniye, gelişmiş versiyonlarda ise 1,3 saniye anlamına gelir.
Temel Avantajlar
Temel Özellikler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Daha Kısa Çevrim Süresi
0,7 saniyelik değiştirme süresine sahip yüksek hızlı takım değiştirici (gelişmiş versiyonda belirtilmiştir), takım değişiklikleri arasındaki duruş sürelerini önemli ölçüde azaltır. Bu da işleme işlerinin daha hızlı tamamlanması anlamına gelir.
Artırılmış Kapasite ve Alet Kullanımı
Daha büyük ve daha ağır takımlar için tasarlanmış daha güçlü bir taret ile birlikte 28 adede kadar takım tutma kapasitesi (gelişmiş versiyonda 4 kg'a kadar), daha geniş bir iş parçası yelpazesinde işleme konusunda çok daha fazla çok yönlülük ve esneklik sağlar.
Geliştirilmiş Verimlilik ve Makine Çalışma Süresi
Sağlam metal yapı, BBT30 spindle (daha iyi rijitlik ile bilinir) ve geliştirilmiş talaş tahliye sistemi (soğutma sıvısı ve talaş giderme yöntemleri), makinenin daha güvenilir ve verimli çalışmasına katkıda bulunur. Bu, arıza riskini azaltır ve makinenin çalışma süresini uzatır.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Patentli Yüksek Hızlı Takım Değiştirici
İşleme esnekliği ve güvenilirliğinde en üst düzeye ulaşın. Bu sistem, radyal kuvvetlere karşı üstün rijitlik sağlayan BBT30 spindle ile sınıfının en iyisi sağlam metal yapıda güvenli bir şekilde tutulan 28 adede kadar takım kapasitesine sahiptir.
Daha Büyük Takımlar için Daha Güçlü Taret
Gelişmiş versiyonun 46 kg toplam takım ağırlığı ile 4 kg'a kadar özelleştirilmiş kesme takımlarını kullanma kabiliyeti sayesinde yeni bir işleme verimliliği seviyesine ulaşın.
Konik Temizleme Soğutucu (Opsiyon)
Takım değişimi sırasında, isteğe bağlı bir soğutma sıvısı temizleme ünitesi, takım konikliğini ve iş mili konikliğinin içini otomatik olarak yıkar. Bu, yapışan talaşları temizleyerek optimum işleme hassasiyeti için temiz ve güvenli bir bağlantı sağlar.