The FANUC Robodrill α-D21LiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Bu ROBODRILL modeli, çok çeşitli işleme görevlerinde optimum uyarlanabilirlik sunar. Geniş bir kelepçeleme seçenekleri yelpazesine sahip olan bu model, daha büyük bileşenlerin işlemesinde mükemmeldir ve otomotiv ve havacılık gibi sektörler için ideal bir seçimdir.
Tablo boyutu
850x410 mm
Hareket X/Y/Z
700/400/330
Maks. tabla yükü
300 kg

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Daha Verimli

İster yeni bir kurulum olsun, ister ünite sayısının ve 3 ila 5 eksen aralığının değiştirilmesi olsun, ROBODRILL'in doğal çok yönlülüğü, çok çeşitli uygulamalar ve endüstrilerde maliyet tasarrufu sağlar.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Yüksek Hassasiyet

Mükemmel tekrarlanabilirlik, FANUC ROBODRILL'i yüksek hızlı delme, delme, frezeleme, tornalama ve kılavuz çekme gibi uygulamalar için ideal hale getirir.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Kolay Otomasyon

ROBODRILL, zahmetsiz otomasyon için tasarlanmıştır ve ergonomik çalışma alanı ve erişilebilir robot entegrasyonunun yanı sıra hızlı ve karmaşık olmayan otomasyon için isteğe bağlı Robot Paketi sunar.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Daha Akıllı

Akıllı kesme teknikleri kullanarak, daha güçlü makinelerle karşılaştırılabilir sonuçlar sunar ve işlem süresini kısaltır. Yüksek hızlı işleme, kalıp yapımı veya 5 eksen işlemler için idealdir.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Geleceğe Yönelik Yatırım

FANUC'un ünlü güvenilirliği ve kolay bakımı çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken, uzun ömürlü ROBODRILL makineleri olağanüstü bir yatırım getirisi sunar.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Büyük Enerji Tasarrufu

FANUC ROBODRILL, akıllı özellikleriyle enerji tasarrufu sağlar, Enerji Tasarrufu Ekranı ile performansı ve güç kullanımını optimize eder.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyimi ve hassasiyete olan bağlılığıyla FANUC, uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler üretirken yüksek güvenilirlik sağlar ve müşterilerinin operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmeleri

Teknik Özellikler

ROBODRILL specs
Tablo boyutu
850x410 mm
Hareket X/Y/Z
700/400/330
Maks. tabla yükü
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.1/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Spindle hızı
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Maks. eşzamanlı kontrol edilen eksen sayısı
5
Type of machine
STD

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL Serisi

Çok yönlü frezeleme, delme ve kılavuz çekme. ROBODRILL Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Laboratuvarı

Dental Cihaz Üretimi için Yüksek Hassasiyetli, Esnek İşleme

Dental implantoloji alanında İtalyan bir uzman olan Phentagon Lab Srl, FANUC ROBODRILL CNC işleme teknolojisi ile işleme yeteneklerini geliştirdi. Bu yatırım, şirketin talep edilen malzemelerden karmaşık dental çözümler üretirken daha hızlı üretim, daha fazla esneklik ve sürekli olarak yüksek kalite elde etmesini sağlıyor.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor

EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC, ZAP'ta Geleceğin Vizyonunu Sunuyor

İmalat, makine besleme robotlarının kullanımıyla büyük fayda sağlarken, 3D kameraların eklenmesi, otonom üretime ve üreticiler için özel avantajlara yol açan ekstra bir zeka düzeyi getiriyor.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC robotları, RADMOT'ta 7/24 CNC işlemeyi mümkün kılıyor

Çeşitli takım tezgahları ve robotlardan oluşan otomatik CNC işleme hücreleri, akıllı tasarım ve entegrasyon gerektirir. Öyleyse, neden dünyanın en önde gelen CNC takım tezgahları ve robot üreticisi olan FANUC'a başvurarak süreci basitleştirmiyorsunuz? Polonya'nın önde gelen işleme hizmetleri sağlayıcısı RADMOT, robotlar arasında herhangi bir çarpışma olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilen, üç işleme merkezi ve iki robot içeren yeni bir CNC freze hücresi uygulamak istediğinde tam da bu stratejiyi izledi.