Özel İhtiyaçlarınız İçin Bir ROBOCUT Tel Erozyon Makinesi Seçin
FANUC ROBOCUT modelleri*, üretkenliği artırmak için çoklu iş parçası işleme özelliği sunar. Çeşitli hareket eksenlerine uygun, geniş beğeni toplayan 𝛼-C𝑖C serisi modellerimizi keşfedebilirsiniz. 𝛼-C400𝑖C, mikro işleme için ideal seçimdir, 𝛼-C800𝑖C ise devrim niteliğindeki büyük işleme alanına sahip CNC tel EDM makinemizdir. Daha çok yönlü bir makineye ihtiyacınız varsa, çok yönlü 𝛼-C600𝑖C modelini tercih edebilirsiniz.
ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C modeli ile tanışın - mikro işleme için kompakt eşleşme. Bu son teknoloji makine, hassasiyet ve çok yönlülükte yeni standartlar belirleyerek onu havacılık, otomotiv ve ötesi endüstr...
Karşınızda ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - her şeyi yapabilen çok yönlü makine.. Bu makine, çok çeşitli işleme görevleri için başvurabileceğiniz bir çözümdür. İster mikro işleme, ister karmaşık bileşenler veya ...
Büyük tabla çok yönlülüğünün en iyi örneği. Bu güçlü makine, geniş çalışma yüzeyi ile hassas işlemede nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor. İster büyük parçalar, ister karmaşık detaylar veya ...
*Gerçek makine görünümü bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Mikro İşleme için İnce Tel Erozyon
Son derece ince kesimler yapmanız gerekiyorsa, ince tel teknolojimizi kullanarak 0,05 mm çapa kadar tellerle benzersiz hassasiyette kesimler yapabilirsiniz. Bu seçenek ROBOCUT α-C400iC modelimizde mevcuttur ve daha zorlu mikro işleme uygulamalarını bile gerçekleştirmenizi sağlar.
Yeni Teknolojiler Kesim Sürecini Hızlandırıyor
ROBOCUT α-CiC makinelerimiz, hassasiyetten ödün vermeden daha yüksek kesme hızları ve daha iyi yüzey kalitesi sağlayan son derece gelişmiş bir boşaltma teknolojisine sahiptir. İster büyük parçaları kaba kesim yapmanız gerekse ince yüzey kalitesi elde etmeniz gerekse, en son teknolojilerimiz olağanüstü performans ve verimlilik sunar.
ROBOCUT ile Kurulum, Bakım ve Onarımda Zaman Kazanın
Tel erozyon makinelerinin kurulumu, bakımı ve onarımı karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir ve genellikle üreticiler için çeşitli zorluklar ortaya çıkarabilir. Ancak, ROBOCUT modellerimizle bu yaygın zorlukların çoğunu önleyerek değerli kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz.
Kolay ve Sezgisel Tel Yönetimi ile Tasarlanmış Tel Erozyon Makineleri
ROBOCUT Tel Erozyon Makineleri, tel işleme ve geçirme işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış sezgisel tel yönetim sistemlerine sahiptir. Sistem, tutarlı tel gerginliği sağlar ve güvenilir tel geçirmeyi kolaylaştırarak minimum çabayla işleme süresini en üst düzeye çıkarır. Operatörleriniz tel sarma ve geçirme görevlerini verimli bir şekilde yönetebilir ve kesintisiz üretim akışını sürdürerek üretkenliği artırabilir.
FANUC'un yenilikçi CNC teknolojisi ile tel erozyon işlemleriniz üzerinde benzersiz bir kontrol elde edersiniz. CNC sistemlerimiz, en karmaşık parçalar için bile hassas ve verimli işleme sağlar. Tel gerginliği ve kesme parametreleri dahil makinenin her yönünü kontrol ederek, üretim süreçlerinizde üstün doğruluk ve tekrarlanabilirlik elde edebilirsiniz.
FANUC olarak, birlikte çalıştığımız imalat ve üretim şirketlerinin CNC tel erozyon makineleri için farklı tercihleri ve gereksinimleri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, ROBOCUT tel erozyon makinelerimiz, elektrik deşarjlı işleme kurulumunuzu tam gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir.
FANUC'un yenilikçi donanımı, ROBOCUT Tel erozyon makinenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanızı sağlar. Bu kapsamlı işlevler paketi, her türlü uygulamaya göre süreçleri özelleştirme özgürlüğü sunarak, sonuçta önemli iyileştirmeler sağlar.
ROBOCUT-LINKi uzaktan izleme, PC veya akıllı cihazınız üzerinden 32 ROBOCUT Tel Erozyon Makinesinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak makine denetiminde devrim yaratır. Bu son teknoloji özellik, operatörlerinizin fiziksel konumlarından bağımsız olarak kritik makine verilerine uzaktan erişmelerine, performans ölçütlerini izlemelerine ve sorunları hızlı bir şekilde teşhis etmelerine olanak tanır.
EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.