Skip to main content
Norm Tooling

FANUC ile daha yüksek işleme verim ve ürün kalitesi

Yeni bir takım makinesine yatırım yapmak genellikle hassasiyet, hız, verimlilik ve güvenilirlik gibi öncelikleri içeren bir kontrol listesiyle birlikte gelir. Birçok makine bu hedefleri karşıladığını iddia etse de, bu tür iddiaları yalnızca gerçek dünya uygulamalarındaki gerçek sonuçlar doğrulayabilir. FANUC makinelerinin değerlerini test etmek için otomotiv, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlere hizmet veren yüksek hacimli bir makine atölyesinden daha iyi bir yer yoktur. Sonuçlar kendileri için konuşuyor.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Görevden Sonuca Temel Öngörüler

Görev

Özellikle hassas işleme süreçlerinde manuel müdahalenin azaltılması ve otomasyonun artırılması Norm Tooling'de önemli bir öncelik haline gelmişti. Şirket, hızlı ve sorunsuz entegrasyon için yüksek düzeyde teknik destek ve eğitimle desteklenen, hem verimi hem de ürün kalitesini yükseltebilen yeni CNC makine istiyordu. Birkaç ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ve ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C modelinin sahaya gelmesi, şirketin aradığı hız, doğruluk ve güvenilirlik ölçütlerini sağlayacaktı. Daha da önemlisi, FANUC'un kapsamlı müşteri hizmetleri, üretime sorunsuz entegrasyon sağlamak için hazırdı.

Sonuç

FANUC'un dünyaca ünlü teknik desteği ve eğitimi ile desteklenen yeni FANUC makineleri, kısa süre içinde Norm Takım'ın üretkenliği %7 oranında artırmasına, hata oranlarını %5 oranında azaltmasına ve üretim sürelerini %10 oranında kısaltmasına yardımcı oldu. Yılda yaklaşık 40 milyon parçanın işlendiği bir ortamda bu kazanımlar son derece önemlidir.

Norm Tooling Hakkında

2003 yılında İzmir, Türkiye'de kurulan Norm Takım, parça işleme ve takım imalatı alanında lider bir şirket haline gelmiştir. Tesislerinde 28 gelişmiş CNC takım içeren üretim teknolojilerine sahip olan şirket, otomotiv, beyaz eşya/ev aletleri, havacılık, makine imalatı, elektronik, mobilya ve inşaat sektörlerine çözümler sunmaktadır. 300'den fazla çalışanı bulunan şirket, sekiz ülkedeki 23 şirketinde toplam 4000 civarında çalışanı bulunan Norm Holding'in bir parçasıdır.

Norm Tooling HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

FANUC makineleri verimlilik ve maliyet kontrolü sağlar

Norm Tooling, İzmir, Türkiye'deki 10.000 m²'lik modern makine parkında yüksek kaliteli, fiyat odaklı, tam zamanında (JIT) işleme ve soğuk kalıp yapımı hizmeti sunuyor. Üretim Yöneticisi Meriçcan Yolcu'nun da açıkladığı gibi, en son CNC işleme teknolojilerine yatırım yapmak, bu ilerici fason üretim işletmesi için çok önemlidir: "Yüksek hassasiyet gerektiren parçalar üretiyoruz. Sürekli iyileştirmeye odaklanarak en yeni teknolojileri üretim süreçlerimize entegrasyon gerçekleştiriyoruz. Özellikle en yeni FANUC teknolojileri, üretimi optimize etmemize yardımcı oluyor." Norm Tooling'in FANUC ile işbirliği, şirketin üretim operasyonlarını daha verimli ve hassas hale getirme ihtiyacından doğdu.

"Yüksek hassasiyet, düşük hata oranları ve hız bizim için kritik faktörlerdir," diyor Yolcu. "Bu nedenle FANUC dikey işleme merkezlerini ve Tel Erozyon makinelerini kullanıyoruz."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Birkaç ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ve ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C modeli artık Norm Tooling'in üretim tesisinde tamamen çalışır durumdadır. FANUC ROBODRILL CNC işleme merkezleri hassas frezeleme ve delme işlemlerinde yüksek hız ve güvenilirlik sağlarken, FANUC ROBOCUT CNC Tel Erozyon makineleri Norm Tooling'in karmaşık parçalarda mükemmel sonuçlar elde etmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, operatörlerimizin yeni makinelere hızlı adaptasyonu ve eğitimi de hayati önem taşıyordu. FANUC tarafından sağlanan teknik destek ve eğitim sayesinde hızlı ve başarılı bir entegrasyon gerçekleştirdik."

Yolcu'ya göre, FANUC ROBODRILL ve FANUC ROBOCUT çözümlerini seçmelerinin başlıca nedenleri arasında yüksek performans ve düşük hata oranları yer alıyordu.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Referans alıntısı

Meriçcan Yolcu

Üretim Yöneticisi

Şirketin İzmir tesisindeki büyük verim düşünüldüğünde bu kazanımlar çok büyüktür. Norm Tooling, şirkete saniyede ortalama 38 parça işleme hızı sağlayan gelişmiş CNC makine kullanarak yılda yaklaşık 40 milyon parça işlemektedir. "Üretim süreçlerimiz artık daha da verimli ve aynı zamanda maliyetleri daha iyi kontrol edebiliyoruz. FANUC ile yaptığımız bu işbirliği, sonuç olarak üretim kapasitemizi artırdı ve bize rekabet avantajı sağladı."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sergilenen ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.