R-2000iC/210WE

Vysoko výkonný robot pre vlhké prostredie

Pri rôznych umývacích aplikáciách dokáže tento silný a robustný model robota odolať drsným prevádzkovým (napr. umývacím) prostrediam. Vďaka jeho mechanickej konštrukcii a krytiu IP67 ako štandard si poradí so všetkými úlohami, pri ktorých sa vyskytuje vlhkosť, prach alebo špina, pričom dokáže zdvihnúť ťažké bremená až do hmotnosti 210 kg.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

2450 mm

UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE

210 kg

stiahnuť technický list

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. softvér SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control.

Inteligencia

Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Objavte náš vyhradený sortiment riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze