LR Mate 200iD/7C

do čistého prostredia a na potravinárske aplikácie

Tento kompaktný viacúčelový 6-osový robot bol skonštruovaný do prostredia čistých priestorov a pre potravinársky priemysel a bol navrhnutý pre maximálnu čistotu. Tento model možno neskutočne ľahko integrovať a je dostupný v celej škále možností vrátane integrovanej inteligentnej funkcie videnia a sily.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

717 mm

NOSNOSŤ

7 kg

Prevziať údajový hárok

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Získajte viac z vášho priemyselného robota so zákazkovým príslušenstvom FANUC a voliteľným softvérom, ako napríklad SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Urobte váš robot inteligentnejším a schopným sám zlepšovať produktivitu pomocou jedinečného ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné funkcie videnia FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii pokročilej technológie s ovládačom FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Nájdite náš špecializovaný rad riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze