DR-3iB/6 STAINLESS

FANUC's first all stainless steel delta robot

The new DR-3iB/6 STAINLESS is FANUC’s first stainless steel delta robot designed to help customers maximise efficiency in picking and packing applications, specifically of food, pharmaceutical and cosmetics products. The robot is rated IP69K, featuring a fully enclosed stainless steel body that is resistant to the chemicals and high pressure/temperatures required in strict wash-down environments typical of food, cosmetics and pharmaceutical industries.

AXIS ROBOT

4

REACH

1200 mm

LOAD CAPACITY

6 kg

Download flyer

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás