ZDT (Zero Down Time)



Maintenance and diagnostic functions to prevent unexpected down time

A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance. ZDT collects and analyses data to track each robot’s overall health and maintenance requirements while running production. ZDT provides early notifications if action is required to prevent unexpected down time. 

DOWNLOAD BROCHURE

Kľúčové výhody

  • Zabrániť
    Zabrániť prestojom robota FANUC
  • Maximalizovať
    Zlepšiť dobu prevádzky robota a interné procesy na základe monitorovania prevádzkového stavu, ktoré má za následok maximalizáciu výroby
  • Detegovať
    Detegovať problémy s kvalitou výroby v počiatočnom štádiu

Kľúčové funkcie

  • Monitorovanie stavu
  • Sledovanie prevádzkového stavu
  • Automatické e-mailové oznámenia

Inštalovaný komplex zariadení

Viac ako 35 000 robotov bolo po celom svete pripojených k ZDT, ktorý zabránil viac ako 1 800 prípadom neplánovaných prestojov robotov*. (*výsledky za rok 2023)

Chcete zlepšiť výkonnosť výroby? Naši špecialisti vám radi pomôžu!

KONTAKTUJTE NÁS A DIGITALIZUJTE VÁŠ PODNIK