The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Tento model je prispôsobený pre rôzne odvetvia vrátane konektorových firiem, automobilového priemyslu, elektroniky, medicíny a spotrebného tovaru a je stelesnením spoľahlivosti a výkonu. Či už formujete zložité komponenty pre automobilový priemysel alebo vyrábate vysokokvalitné elektronické diely, náš rad 𝑖B zaručuje konzistentné výsledky. Vďaka schopnosti spracovávať materiály z tekutého silikónového kaučuku (LSR) je to voľba pre všestranné aplikácie, vďaka čomu je našou najobľúbenejšou voľbou medzi náročnými výrobcami.
Nosnosť
500 kN | 50 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
360x320 mm
Priemer šneku (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
5 Point Double toggle
Nosnosť
500 kN | 50 tonf
Nosnosť (zvýšená)
650 kN | 65 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
410-210 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
460-210 mm
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska
350-150 mm
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska (zväčšená)
400-150 mm
Upínací zdvih
250 mm
Priemer polohovacieho krúžku
125 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
360x320 mm
Veľkosť platne, H×V
500x470 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Pohyblivá-pevná
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
70 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
18
20
22
26
28
32
Zdvih vstreku (mm)
75
75
75
95
95
95
Max. objem vstrekovania (cm³)
19
24
29
50
58
76
Sila dotyku trysky
15 kN | 1.5 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Max. vstrekovací výkon (cm³)
89
109
133
185
215
281
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Max. vstrekovací výkon (cm³)
139
172
209
292
338
-
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
2.85 | 2.9 t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
3
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT

Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.