The FANUC Roboshot α-S450iB ultra small capacity combines CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Ultra malá kapacita

Tento stroj je prispôsobený náročným potrebám medicínskeho, automobilového a technického lisovania a predstavuje spoľahlivosť a všestrannosť. Je známy svojou presnosťou a robustnosťou a zostáva najlepšou voľbou pre výrobcov, ktorí hľadajú optimálny výkon a kvalitu vo svojich výrobných procesoch.
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Priemer šneku (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Nosnosť (zvýšená)
5000 kN | 500 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
1000-350 mm
Upínací zdvih
900 mm
Priemer polohovacieho krúžku
200 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Veľkosť platne, H×V
1300x1300 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
250 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
150 kN | 15.0 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
40
44
48
52
56
Zdvih vstreku (mm)
150
176
176
208
260
Max. objem vstrekovania (cm³)
188
268
318
442
640
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací výkon (cm³)
351
425
506
594
689
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
320
280
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
24.8 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
280
240
190
160
140
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
260
220
190
160
140
Max. vstrekovací výkon (cm³)
439
532
633
743
862
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
24.8 | t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.