The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Tento stroj, ktorý bol skonštruovaný tak, aby vynikal v automobilovej výrobe, technickom lisovaní, balení a výrobe spotrebných dielov, je dôkazom precízneho inžinierstva. Dôverujú mu popredné spoločnosti v odvetví, zaručuje bezproblémový výkon a spoľahlivosť, čo z neho robí ideálnu voľbu pre veľkosériové výrobné prostredie.
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810x710 mm
Priemer šneku (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
Nosnosť (zvýšená)
3500 kN | 350 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
650-300 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
750-300 mm
Upínací zdvih
600 mm
Priemer polohovacieho krúžku
160 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810x710 mm
Veľkosť platne, H×V
1130x1030 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
200 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
80 kN | 8.0 Increased tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Zdvih vstreku (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Max. objem vstrekovania (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací výkon (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
14.2 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací výkon (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
14.2 | - t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
4
4
4
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT

Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.