The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Tento stroj je známy svojou všestrannosťou a presnosťou a slúži ako základný kameň v lekárskom, automobilovom a technickom odvetví lisovania. Vďaka svojim pokročilým možnostiam 2K viaczložkového tvarovania poskytuje výnimočné výsledky a zabezpečuje efektívnosť a spoľahlivosť v každom výrobnom cykle. Model 𝛼-S250𝑖B, ktorému dôverujú výrobcovia, je dôkazom inovácie a dokonalosti technológie vstrekovania plastov.
Nosnosť
2500 kN | 250 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
710x635 mm
Priemer šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
2500 kN | 250 tonf
Nosnosť (zvýšená)
3000 kN | 300 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
650-300 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
750-300 mm
Upínací zdvih
600 mm
Priemer polohovacieho krúžku
160 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
710x635 mm
Veľkosť platne, H×V
1030x960 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
200 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
80 kN | 8.0 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Zdvih vstreku (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. objem vstrekovania (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací výkon (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
12.5 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. vstrekovací výkon (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
12.5 | - t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
3
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstrekovňa formuje svoju budúcnosť so spoločnosťou FANUC

Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.