The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Tento kompaktný stroj je ideálny na mikroformovanie a vyniká v presnej výrobe pre priemyselné odvetvia vrátane šošoviek, optiky a prevodoviek. Náš rad S𝑖B, ktorý kladie dôraz na spoľahlivosť a presnosť, neustále poskytuje vysoký výkon a s istotou spĺňa prísne normy rôznych odvetví.
Nosnosť
150 kN | 15 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
260x235 mm
Priemer šneku (mm)
14, 16, 18 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
150 kN | 15 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska
260-130 mm
Upínací zdvih
160 mm
Priemer polohovacieho krúžku
60 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
260x235 mm
Veľkosť platne, H×V
355x340 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
50 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
7 kN | 0.7 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
14
16
18
Zdvih vstreku (mm)
56
56
75
Max. objem vstrekovania (cm³)
9
11
19
Sila dotyku trysky
5 kN | 0.5 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
5 kN | 0.5 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
800
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
250
250
230
Max. vstrekovací výkon (cm³)
123
160
203
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
450
450
450
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
1.5 | - t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
2.5
2.9
3.2

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.