The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Tento stroj, ktorému dôverujú poprední výrobcovia konektorov, automobilov, elektroniky, zdravotníckych zariadení a spotrebného tovaru, stanovuje štandardy presnosti a výkonu. Vďaka svojim pokročilým možnostiam viackomponentného tvarovania 2K je najlepšou voľbou pre všestranné aplikácie, čím si získal povesť najobľúbenejšej možnosti medzi náročnými výrobcami.
Nosnosť
1500 kN | 150 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
560x510 mm
Priemer šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
5 Point double toggle
Nosnosť
1500 kN | 150 tonf
Nosnosť (zvýšená)
1800 kN | 180 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
575-275 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
675-275 mm
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska
500-200 mm
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska (zväčšená)
600-200 mm
Upínací zdvih
440 mm
Priemer polohovacieho krúžku
160 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
560x510 mm
Veľkosť platne, H×V
800x750 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Pohyblivá-pevná
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
150 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
Zdvih vstreku (mm)
150
150
150
176
176
208
Max. objem vstrekovania (cm³)
121
153
188
268
318
442
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. vstrekovací výkon (cm³)
160
203
251
304
361
424
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Max. vstrekovací výkon (cm³)
217
274
339
410
488
573
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. vstrekovací výkon (cm³)
281
356
439
532
633
743
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
6.95 | ≈ 7.2 t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
3
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT

Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstrekovňa formuje svoju budúcnosť so spoločnosťou FANUC

Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.