The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Tento stroj, ktorý bol skonštruovaný tak, aby vynikal v oblasti výroby konektorov, automobilov, elektroniky, zdravotníckych zariadení a spotrebného tovaru, je základom efektívnych procesov vstrekovania. Je známy svojou schopnosťou spracovávať materiály z tekutého silikónového kaučuku (LSR) a je preferovanou voľbou pre všestranné aplikácie, vďaka čomu je obľúbenou voľbou v rôznych odvetviach.
Nosnosť
1300 kN | 130 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
530x530 mm
Priemer šneku (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
5 Point double toggle
Nosnosť
1300 kN | 130 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
570-200 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
670-200 mm
Upínací zdvih
400 mm
Priemer polohovacieho krúžku
125 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
530x530 mm
Veľkosť platne, H×V
730x730 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
100 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
26
28
32
36
40
Zdvih vstreku (mm)
95
95
128
144
144
Max. objem vstrekovania (cm³)
50
58
103
147
181
Sila dotyku trysky
15 kN | 1.5 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. vstrekovací výkon (cm³)
106
123
160
203
251
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Max. vstrekovací výkon (cm³)
-
-
160
203
251
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
-
-
270
220
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. vstrekovací výkon (cm³)
185
215
281
356
439
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
4.9 | - t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstrekovňa formuje svoju budúcnosť so spoločnosťou FANUC

Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.