The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Malá kapacita

Zažite spoľahlivosť a presnosť so stredne veľkým modelom radu FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, ktorý je prispôsobený na splnenie rôznych potrieb konektorových firiem, výrobcov automobilov, elektronických firiem, dodávateľov zdravotníckych zariadení a výrobcov spotrebného tovaru. Vďaka vynikajúcemu výkonu a schopnosti spracovávať tekutý silikónový kaučuk (LSR) je tento stroj najlepšou voľbou pre všestranné aplikácie. Model strednej veľkosti FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B s malou kapacitou, ktorému dôverujú poprední priemyselní výrobcovia, zostáva obľúbenou voľbou a zabezpečuje konzistentnú kvalitu v mnohých odvetviach.
Nosnosť
1500 kN | 150 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
560x510 mm
Priemer šneku (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
5 Point double toggle
Nosnosť
1500 kN | 150 tonf
Nosnosť (zvýšená)
1800 kN | 180 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
575-275 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
675-275 mm
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska
500-200 mm
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska (zväčšená)
600-200 mm
Upínací zdvih
440 mm
Priemer polohovacieho krúžku
160 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
560x510 mm
Veľkosť platne, H×V
800x750 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Pohyblivá-pevná
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
150 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Zdvih vstreku (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Max. objem vstrekovania (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Sila dotyku trysky
15 kN | 1.5 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Max. vstrekovací výkon (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Max. vstrekovací výkon (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Max. vstrekovací výkon (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Max. vstrekovací výkon (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
6.15 | ≈ 6.4 t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
3
3
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT

Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC

Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.