Začnite z iskanjem
Naloga
Omogočiti podjetju NTM povečanje proizvodnih zmogljivosti proizvodnje smetarskih tovornjakov in stiskalnic v svoji tovarni na Finskem, brez potrebe po razširitvi obrata ali poseganja v obstoječo proizvodnjo.

Rešitev
Rešitev s sodelujočim robotom vključuje robota FANUC M-2000iA/2300, ki dviga in suče dele stiskalnice, ki lahko tehtajo do dve toni, in robota FANUC ARC Mate 100iD/8L, ki ponoči, brez človeškega operaterja, dele mojstrsko zvari.

Rezultat
Podjetje NTM lahko izpolnjuje naraščajoče zahteve po njihovih izdelkih brez potrebe po nočni izmeni. Mnogo težkega dviganja zdaj varno izvajajo roboti namesto zaposlenih.

 

Vsa rastoča podjetja za uspeh potrebujejo ekipne igralce, tudi če so to roboti. Pri NTM, enemu izmed vodilnih evropskih proizvajalcev vozil in stiskalnic za odpadke, so lahko v celoti izkoristili prednosti rastočega podjetja brez dodajanja tretje izmene v proizvodnjo. Namesto tega roboti FANUC skrbijo za višjo proizvodnjo in večino težkega dviganja ponoči, medtem, ko se lahko zaposleni pri NTM ukvarjajo z lastnimi življenji

PRENOS DATOTEKE PDF

Posel zbiranja odpadkov narašča. Več ljudi pomeni več smeti, kar je odlično, če ste proizvajalec vozil in stiskalnic za odpadke. Podjetje NTM, ki ponuja na stotine različnih izvedenk, s čimer zadovoljuje naraščajoče potrebe za reciklažo različnih izdelkov, v zadnjem času doživlja 10-15 % rast prodaje na leto.

»Avtomatizacija je bila naša prednostna izbira. A zaradi širokega nabora izvedenk, ki ga ponujamo kupcem, je bil to precejšnji izziv.«

Knjiga naraščajočih naročil ne obstaja brez določenih težav. Za izpolnjevanje novih potreb je moralo podjetje NTM povečati proizvodnjo, kar je pomenilo uvedbo nočne izmene ali avtomatizacije - dve možnosti, ki med zaposlenimi nista priljubljeni. »Avtomatizacija je bila naša prednostna izbira,« pravi Simon Grönqvist iz NTM. »A zaradi širokega nabora izvedenk, ki ga ponujamo kupcem, je bil to precejšnji izziv. Prav tako smo se želeli izogniti razširitvam tovarne in motnjam proizvodnje.«

Avtomatizacija nočne izmene

Pri NTM so se odločili za avtomatizacijo. Načrt je bil avtomatizirati mnogo težkega dvigovanja in nekaj varjenja - in to bi se izvajalo ponoči, na enak način kot bi delovala tretja izmena. »Ko smo najavili prehod na avtomatizacijo, osebje ni bilo navdušeno, a ko so izvedeli, da bodo roboti dopolnjevali njihovo delo in delali ponoči - da njim ne bo treba - so na uvedbo robotov začeli gledati z odobravanjem,« nadaljuje Grönqvist

Izbira robotov FANUC
Za projekt smo razpisali natečaj, in mnogo proizvajalcev robotov je ponudilo svoje storitve. Nekaj mesecev kasneje smo s podjetjem MTC Flextek, finskim servisnim partnerjem družbe FANUC, sklenili pogodbo za dobavo in namestitev ter servis in vzdrževanje.

»Za FANUC smo se odločili iz vrste razlogov,« pove Grönqvist.  »Prvič, podjetje MTC je ponudilo najboljšo celostno rešitev za naše potrebe. Drugič, FANUC M-2000iA/2300 je edini robot, ki lahko rokuje s težkim bremenom, ki lahko tehta do dve toni. In tretjič, s to rešitvijo lahko zlahka ustvarjamo nove programe za varjenje, ki jih FANUC ARC Mate izvaja ponoči. Rešitev je tudi kompaktna, varna in se prilega v naš obstoječi proizvodni obrat. In nenazadnje, ker v tovarni že imamo robota FANUC, naša ekipa pozna operacijski sistem.«

»...FANUC M-M-2000/2300 je edini robot, ki lahko rokuje s težkim bremenom, ki lahko tehta do dve toni.«

Čez dan se roboti pripravljajo na nočno izmeno. To vključuje postavljanje težkih bremen okoli varnostnega območja in vnos programskih zahtev za dviganje in varjenje v operacijski sistem. »Tudi čez dan preizkušamo in testiramo zmogljivosti robotov,« nadaljuje Grönqvist. »To se izvaja v resničnem času preko nadzorne plošče. Programska oprema beleži simulacije, ki se nato lahko izvajajo ponoči, če se tako odločimo.«

Varno in zanesljivo obratovanje brez človeškega posredovanja
Robot obratuje vso noč brez nadzora. V tem času opravi približno 10 celotnih kosov. FANUC M-2000iA/2300 dvigne kos z osnovne plošče v obdano varno območje in ga zasuka v ustrezni položaj, da lahko FANUC ARC Mate strokovno zvari vse stike segmenta. Ko je kos zaključen, ga robot vrne na osnovno ploščo in proces se začne znova. Prva jutranja izmena preveri vare in kose prestavi v naslednjo fazo sestavljanja.

»Če ponoči pride do napake, operacijski sistem sproži alarm, robot se samodejno ustavi, mi pa dobimo obvestilo,« pravi Grönqvist. Ampak od namestitve robotov stvari tečejo gladko in alarmov ni bilo veliko.«

Rešitev je bila zasnovana za izpolnjevanje naraščajočih potreb po izdelkih NTM v prihodnjih letih. Roboti lahko delajo tudi čez vikend, če je potrebno. A Grönqvist je prepričan, da to še ni konec avtomatizacije pri NTM. »Sodelovanje s FANUC in MTC Flextek je bilo izjemno uspešno. Z roboti lahko proizvedemo več smetarskih vozil, kar pomeni boljšo storitev za celotno javnost, saj so smeti učinkovito očiščene in reciklirane. Zdaj iščemo druge načine, na katere lahko avtomatizacija pomaga našemu osebju in pomaga zadostiti naraščajočim potrebam po naših izdelkih,« zaključi Grönqvist.

»Z roboti FANUC lahko proizvedemo več smetarskih vozil, kar pomeni boljšo storitev za celotno javnost, saj so smeti učinkovito očiščene in reciklirane«

O stranki
NTM je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev vozil in stiskalnic za odpadke. Sedež ima v mestu Närpes v severni Finski, zaposluje več kot 400 ljudi in ima po vsej Evropi več podružnic.