Tipul de afișaj și panoul operatorului



FANUC oferă o gamă largă de produse pentru construirea de interfețe ale operatorului pentru multe tipuri de mașini. Cu sistemul modular, se pot construi diverse interfețe ale operatorului, de la afișaje tactile simple la panouri ale operatorului care sunt foarte mari cu ecran de 19" bazat pe PC și tastaturi de siguranță.

Găsiți aici ecranul și panoul operatorului potrivite pentru aplicația dvs.:

  • Ecrane standard de la 8,4"" la 15""
  • PC-uri cu panouri industriale de la 10,4"" la 21,5""
  • Dispozitive / tastaturi Manual Data Input (MDI - Introducere manuală a datelor)
  • Diferite tipuri de Machine Operator's Panel (MOP - Panouri operator pentru mașină)
  • Panouri operator portabile