PC industrial

Soluții PC industrial de la FANUC

FANUC oferă PC-uri cu panouri industriale pentru diferite scopuri. Aceste PC-uri sunt concepute cu cea mai recentă tehnologie pentru a asigura o platformă puternică pentru dezvoltări personalizate.

PANEL i

FANUC PANEL i este un PC cu panou industrial. Acesta poate fi conectat cu un CNC independent folosind High-Speed Serial Bus (HSSB - Magistrală serială de viteză ridicată) de la FANUC și înlocuiește ecranul standard. HSSB asigură un transfer rapid al datelor brute între PANEL i și CNC. Tehnologia PC actualizată face ca PANEL i să fie adecvat pentru aplicațiile software complexe. 2 sloturi de expansiune vă permit să integrați hardware-ul personalizat pentru aplicații speciale.

Aflați mai multe

PANEL iH Pro

FANUC PANEL iH Pro este un PC cu panou industrial. Acesta este dedicat CNC-urilor FANUC din Seria 30i-MODEL B care au iHMI ca interfață cu utilizatorul. Acesta poate fi conectat cu un CNC independent folosind High-Speed Serial Bus (HSSB - Magistrală serială de viteză ridicată) de la FANUC și înlocuiește ecranul standard. HSSB asigură un transfer rapid al datelor brute între PANEL iH Pro și CNC. Tehnologia PC actualizată face ca PANEL iH Pro să fie adecvat pentru aplicațiile software complexe. 2 sloturi de expansiune vă permit să integrați hardware-ul personalizat pentru aplicații speciale.

Aflați mai multe