Robô SCARA SR-6iA/C



O FANUC SR-6iA/C é uma excelente escolha para aplicações de manipulação, pick and place, e embalamento que exijam uma capacidade de carga de até 6 kg.

Este robô SCARA inclui um revestimento em epóxi branco, massa lubrificante de qualidade alimentar e uma ISO Classe 5 que o torna perfeitamente adequado para indústrias alimentares e salas limpas, oferecendo a mesma velocidade e precisão num campo de ação de 360°.

EIXOS DO ROBÔ

4

ALCANCE

650 mm

CAPACIDADE DE CARGA

6 kg



Download do folheto

Do you need less payload?

Discover FANUC SR-3iA/C

  • Payload: 3 kg
  • Reach: 400 mm
  • Stroke: 200 mm
LEARN MORE