CO2 laser sources for powerful metal cutting

With five specifically designed CO2 laser sources ranging from 1 to 6 kW, FANUC covers a wide range of laser applications for the most diverse range of industries. Models are also ideally suited to projects requiring complex high-precision cutting, changing sheet thicknesses and/or combined laser cutting and laser/punching. Results are excellent on thin to thick sheet metal thanks to its superior beam quality and stabilised beam mode. Some models include reliable fast axial gas flow type CO2 laser with RF discharge excitation. Control via the laser-dedicated FANUC series 30i/31i-LB CNC provides users with maximum freedom and efficiency.


FANUC laser C1000i-C

Ekonomiczny laser do cięcia cienkich arkuszy oraz wysokiej jakości cięcia przedmiotów niemetalowych

  • cięcie miękkiej stali o grubości do 10 mm
  • zastępuje maszyny tnące strumieniem wody lub plazmą
  • cięcie drewna i tworzyw sztucznych
  • najmniejsza waga i łączna objętość w swojej klasie
  • najlepsza relacja ceny do wydajności cięcia

FANUC laser C2000i-C

Podstawowy laser o mocy 2,5 kW do standardowych maszyn służących do cięcia laserowego

  • cięcie miękkiej stali o grubości do 22 mm
  • cięcie stali nierdzewnej o grubości do 12 mm
  • cięcie aluminium
  • ekonomiczne rozwiązanie konkurujące z maszynami do cięcia laserowego o mocy 3 kW

NOWOŚĆ: FANUC laser C3000i-C

Jakość wykończenia krawędzi cięcia mogąca konkurować z rezultatami frezowania

  • Najlepsze efekty w przecinaniu cienkich blach
  • Bardzo wydajny, niewielki i lekki
  • Doskonałe parametry cięcia
  • Świetna jakość i stabilność wiązki
  • Sprawdza się w przecinaniu cienkich i grubych części z metalu
  • Impulsy o wysokiej częstotliwości oraz funkcja precyzyjnego sterowania mocą wyjściową lasera
  • Redukcja zużycia prądu dzięki funkcji oszczędzania energii

Pobierz PDF

FANUC laser C4000i-C

Wysokowydajne maszyny do szerokiej gamy zastosowań

  • cięcie miękkiej stali o grubości do 28 mm
  • cięcie stali nierdzewnej o grubości do 15 mm
  • najwyższa jakość i szybkość cięcia
  • największa różnorodność obrabianych materiałów i zastosowań
  • niezwykle niskie zużycie gazu i energii elektrycznej

FANUC laser C6000i-C

Największa moc dla szerokiej gamy zastosowań

  • cięcie miękkiej stali o grubości do 32 mm
  • cięcie stali nierdzewnej o grubości do 20 mm
  • Idealna maszyna do rozwiązań wymagających szybkiego cięcia grubych płyt
  • ogromna moc szczytowa lasera (7 kW), łatwa obsługa
  • szeroki zakres zastosowań — od wykańczania powierzchni i spawania do przecinania materiałów o różnej grubości