Wyższa produktywność w całym łańcuchu wartości

Automatyzacja zakładów produkujących blachę to zadanie łatwiejsze, niż myślisz. FANUC oferuje szereg inteligentnych rozwiązań otwierających dodatkowe możliwości i zwiększających produktywność, niezależnie od skali działalności. Mówiąc krótko, korzyści z automatyzacji to lepsza jakość, większa produktywność i mniejsze koszty. Ponadto inteligentna automatyzacja zapewnia elastyczność, która pozwala szybciej reagować na zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym dziś rynku. Nieważne, co myślisz o skali trudności związanych z automatyzacją Twojej aplikacji lub procesu — możesz mieć pewność, że FANUC zaoferuje sposób jego udoskonalenia i pomoże Ci wyprzedzić konkurencję.

Zapytaj nas już teraz o możliwość automatyzacji Twoich procesów produkcyjnych!

Automatyzacja procesów wrażliwych

Automatyzacja końcówki linii

„Po zainstalowaniu nowego robota FANUC wyraźnie poprawiła się niezawodność. Obserwujemy to po większej liczbie uzyskiwanych prawidłowych elementów.”
Beat Lehnherr, szef działu serwisu i utrzymania w Hoffmann Neopac, Szwajcaria

Myśl nieszablonowo

W FANUC myślimy kreatywnie, dlatego jesteśmy ekspertami w obszarze rozwiązań automatyzacji. Pozwól się zainspirować innowacyjnymi rozwiązaniami specjalnie zaprojektowanymi na potrzeby Twojej branży. Niezależnie od tego, jak wygląda obecna sytuacja, chętnie pokażemy Ci dokładnie, jak można zautomatyzować linie do produkcji blachy.

Wiemy, co jest możliwie, ale myślimy także o tym, co niemożliwe.

Rozpocznij automatyzację teraz!