Inteligentna automatyzacja zadań przetwarzania, obróbki i pobierania w całym łańcuchu wartości

FANUC oferuje szeroki wachlarz zróżnicowanych rozwiązań automatyzacji, które pomagają zwiększyć wydajność produkcji tworzyw sztucznych. Niezależnie od procesu – czy jest to formowanie wtryskowe, obróbka skrawaniem, obsługa maszyny, obróbka części czy paletyzowanie – FANUC może dostarczyć Ci wszystko: od autonomicznej maszyny, takiej jak wtryskarka Roboshot lub centrum obróbcze tworzyw sztucznych, po dedykowaną celę produkcyjną z robotami i zaawansowanymi funkcjami Power Motion. Nie ma znaczenia, co wybierzesz ani jak duża będzie Twoja aplikacja — sercem każdej instalacji FANUC jest najbardziej niezawodny na świecie układ CNC. Stanowiąc wspólną podstawę dla wszystkiego, co produkuje firma FANUC, w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami obróbki skrawaniem i robotami FANUC, jest to klucz do zwiększenia produktywności i efektywności oraz skrócenia czasów cyklu.

Zapytaj nas już teraz o możliwość automatyzacji Twoich procesów produkcyjnych!

Automatyzacja początku linii

Zoptymalizuj swój łańcuch wartości od samego początku procesu produkcyjnego, wykorzystując rozwiązania automatyzacji początku linii firmy FANUC. Niezależnie od tego, czy chodzi o wytwarzanie narzędzi, depaletyzowanie, zaopatrywanie linii czy nawet o planowanie i przygotowywanie kompletnych linii produkcyjnych dla branży tworzyw sztucznych, szereg zadań można łatwo zautomatyzować, co pomaga udoskonalić procesy produkcji tworzyw sztucznych i obniża koszty.

Przetwarzanie tworzyw sztucznych

Przetwarzanie tworzyw sztucznych to najbardziej wrażliwy etap w łańcuchu wartości. Czy chodzi o formowanie wtryskowe, toczenie, wytłaczanie czy polerowanie powierzchni, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania firmy FANUC pomagają zautomatyzować wiele działań. Rozwiązania firmy FANUC, równie proste co ekonomiczne, oferują najnowocześniejszą technologię formowania wtryskowego, sterowania CNC i przygotowywania narzędzi do produkcji.

Obsługa i wybieranie 

Branża tworzyw sztucznych stale dąży do osiągnięcia większej efektywności i wyższej produktywności. Automatyzacja zadań pobierania, umieszczania i sortowania pozwala producentowi nie tylko optymalizować procesy produkcyjne, ale również elastycznie reagować na nowości i w ten sposób wyprzedzać konkurencję. Inteligentna technologia rozpoznawania wizyjnego i systemy czujników do śledzenia linii i zadań pobierania stanowią znaczny postęp w radzeniu sobie z różnymi zadaniami obróbki w tym sektorze.

Automatyzacja końcówki linii

Automatyzując koniec linii produkcyjnej, zwiększasz swoją elastyczność, pozwalając szybko reagować na trendy i wyzwania związane z zapewnianiem inteligentnego i bezpiecznego pakowania, magazynowania i logistyki. Zawijanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzowanie wiąże się ze żmudną i powtarzalną pracą ręczną, a więc czymś, co łatwo może być wykonywane przez zautomatyzowane systemy oferujące optymalne i oszczędne rezultaty.

Myśl nieszablonowo

W FANUC myślimy kreatywnie dlatego jesteśmy ekspertami w obszarze rozwiązań automatyzacji. Pozwól się zainspirować innowacyjnymi rozwiązaniami, specjalnie zaprojektowanymi na potrzeby Twojej branży. Niezależnie od tego, jak wygląda obecna sytuacja, chętnie pokażemy Ci dosłownie każdy element linii produkcyjnej w przemyśle motoryzacyjnym, który można zautomatyzować.
Wiemy, co jest możliwie, ale myślimy także o tym, co niemożliwe.

Już teraz rozpocznij automatyzację!