M-900𝑖B/400L
Teilen Sie
Der Roboter M-900𝑖B/400L bietet höchste Flexibilität für schwere Traglasten bis zu 400 kg. Als Langarmmodell mit einer Reichweite von bis zu 3704 mm und einer stabilen Bodenbefestigung sorgt er für zuverlässige Leistung in Anwendungen, die eine hohe Traglast erfordern. Mit seinen 6 Achsen bietet er die nötige Fingerfertigkeit für die präzise Handhabung großer Lasten. Der M-900𝑖B/400L ist ideal für Anwendungen mit hohen Traglasten.
Roboter Nutzlast
400 kg
Roboter Reichweite
3704 mm
Achsanzahl
6
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.