The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

Der Roboter M-900𝑖B/280L steht für Steifigkeit und große Reichweite. Das Modell verfügt über eine beachtliche Traglast von 280 kg und eine beeindruckende Reichweite von 3103 mm. Dieses Langarmmodell verfügt über 6 Achsen für Anwendungen, die eine erhöhte Steifigkeit erfordern. Die parallele Gelenkarmkonstruktion ermöglicht die präzise Handhabung schwerer Werkstücke, die vollflächige Palettierung und das robuste Punktschweißen.
Roboter Nutzlast
280 kg
Roboter Reichweite
3103 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Großer Arbeitsbereich

Vergrößern Sie Ihren Arbeitsbereich mit dieser idealen Lösung für Aufgaben, die eine Kombination aus Robustheit, zusätzlicher Reichweite und schwerem Heben erfordern.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robust und Akkurat

Ihre ideale Wahl für die präzise Handhabung schwerer Werkstücke, die Palettierung in kompletten Lagen und das Punktschweißen bei hoher Beanspruchung dank der robusten Konstruktion und des tragenden Parallelgelenkarms.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Profitieren Sie von den integrierten pneumatischen und elektrischen Diensten, bestehend aus 8 Eingängen und 8 Ausgängen, die standardmäßig enthalten sind. Ein einfaches und zuverlässiges Kabelkonfektionierungspaket ist ebenfalls erhältlich.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Optionaler Schutz vor schwerem Staub und Flüssigkeiten (SDLP)

Rüsten Sie auf unser fortschrittliches Staub- und Flüssigkeitsschutzpaket auf, um eine robuste Leistung in rauen Umgebungen zu erzielen und Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität mit Optionen für die Decken-, Boden- und Winkelmontage, so dass es die perfekte Wahl für enge Räume ist, in denen Flexibilität unerlässlich ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
280 kg
Roboter Reichweite
3103 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900-Serie

Bewährte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für schwere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-900-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren