Skip to main content
The FANUC M-410/315F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/315

Der M-410𝑖C/315 ist ein leistungsstarker Palettierroboter mit 4 Achsen, der für eine effiziente Palettierung und Materialhandhabung entwickelt wurde. Seine hohle Handgelenkskonstruktion minimiert Kabelverwicklungen und Wartungsarbeiten und erhöht die Betriebszeit. Mit einer Traglast von bis zu 315 kg eignet er sich perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Bereich Palettierung und Handling. Der schlanke Arm und die hohen Handgelenksbewegungen ermöglichen ein präzises und schnelles Arbeiten, auch bei beengten Platzverhältnissen. Der M-410𝑖C/315 stapelt Paletten bis zu einer Höhe von zwei Metern, optimiert den Arbeitsbereich und erhöht den Durchsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Roboter Nutzlast
315 kg
Roboter Reichweite
3143 mm
Achsanzahl
4
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Große Flexibilität

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität und Ihren Arbeitsbereich, indem Sie den Roboter auf einen Sockel montieren. Um Stellfläche zu sparen, kann die Robotersteuerung sogar im Sockel untergebracht werden.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Geschwindigkeit für schwere Traglasten

Die ideale Wahl für die Handhabung großer Greifer und schwerer Traglasten bei maximaler Geschwindigkeit, dank des hohen Drehmoments und der Trägheit des Handgelenks.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstarker Durchsatz

Erhöhen Sie den Durchsatz bei der Palettierung und beim Be- und Entladen mit einem kompakten, dynamischen Design und schnellen Zykluszeiten.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligentes Kabelmanagement

Verhindern Sie Interferenzen mit Systemgeräten und verlängern Sie die Lebensdauer der Kabel, indem Sie die Kabel durch das intelligente hohle Handgelenkdesign führen.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Großer vertikaler Arbeitsumschlag

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Palettierung und handhaben Sie eine größere Bandbreite an Palettenhöhen und -konfigurationen für eine effizientere Nutzung des Lagerraums.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Einfache Integration eines servogetriebenen Greifers

Dank des hohlen Handgelenks lässt sich eine Servo-Hand leicht in den Roboter integrieren. Der 6-Achs-Servoverstärker kann die Servo-Hand als zusätzliche 5. Achse steuern.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
315 kg
Roboter Reichweite
3143 mm
Achsanzahl
4
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410-Serie

Der Hochleistungsspezialist für die Palettierung mit Robotern am Ende der Produktionslinie. Entdecken Sie jetzt unsere M-410-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren