Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7H

Der LR Mate 200𝑖D/7H ist ein 5-Achsen-Roboter, der sich ideal für Hochgeschwindigkeitsaufgaben eignet und problemlos in beengte Räume passt. Dieses Modell bietet eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, darunter intelligente Funktionen wie Bildverarbeitung und maßgeschneiderte Anwendungspakete. Seine Anpassungsfähigkeit und seine fortschrittlichen Funktionen machen ihn zur perfekten Lösung für anspruchsvolle Automatisierungsanforderungen.
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Achsanzahl
5
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Ultimative Leistung auf 5 Achsen

Entscheiden Sie sich für die kostengünstige 5-Achs-Einheit und beschleunigen Sie Ihre Palettierungsanwendungen durch die Flexibilität einer 5.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Schutzart IP67 als Standard

Das wasser- und staubdichte Handgelenk und Gehäuse sorgen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten. Die ideale Wahl für Arbeiten in staubigen, schlauchgefüllten und druckgegossenen Umgebungen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mehr Durchsatz

Steigern Sie Ihre Produktivität mit leistungsstarken Servomotoren und einem hochsteifen Arm, um eine hohe Beschleunigung und schnelle Zykluszeiten zu erreichen. Profitieren Sie von einer sanften, vibrationsfreien Bewegung auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vielseitigkeit für jede Situation

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch Decken- oder Winkelmontage. Mit seinen abgedichteten mechanischen Einheiten (IP67) kann er sogar direkt in eine Werkzeugmaschine integriert werden.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank 6DI/6DO auf dem J3-Achsenanschluss zur Unterstützung von On-Board-Greifern sowie integrierten Doppel-x2-Magnetventilen und Luftleitungen als Standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Achsanzahl
5
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate-Serie

Leicht und kompakt. Große Dinge kommen in kleinen Paketen. Entdecken Sie jetzt unsere LR Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren