Skip to main content
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/14L

Der LR Mate 200𝑖D/14L verfügt über ein fortschrittliches, kompaktes mechanisches Design, das neue Maßstäbe für die Traglast innerhalb der LR Mate-Serie setzt. Mit einem Gewicht von nur 27 kg und einer Traglast von 14 kg bietet dieses Robotermodell ein außergewöhnliches Verhältnis von Gewicht und Traglast. Er wurde für die nahtlose Integration in kompakte Roboterzellen, die direkte Montage an Maschinen und Produktionslinien entwickelt und ist die ideale Lösung für Aufgaben, die ein hohes Moment und Trägheit am Handgelenk erfordern. Ob bei Handhabungs-, Be- und Entlade- oder Montageanwendungen, der LR Mate 200𝑖D/14L definiert Effizienz und Leistung neu.
Roboter Nutzlast
14 kg
Roboter Reichweite
911 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Gewicht und Traglast

Dank des ausgezeichneten Verhältnisses zwischen Gewicht (27 kg) und Traglast (14 kg) ist die Installation besonders bei beengten Platzverhältnissen einfach.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Schutzart IP67 als Standard

Das wasser- und staubdichte Handgelenk und Gehäuse sorgen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten. Die ideale Wahl für Arbeiten in staubigen, schlauchgefüllten und druckgegossenen Umgebungen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vielseitigkeit für jede Situation

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch Decken- oder Winkelmontage. Mit seinen abgedichteten mechanischen Einheiten (IP67) kann er sogar direkt in eine Werkzeugmaschine integriert werden.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank 6DI/6DO auf dem J3-Achsenanschluss zur Unterstützung von On-Board-Greifern sowie integrierten Doppel-x2-Magnetventilen und Luftleitungen als Standard.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Reduzieren Sie die Zykluszeiten und profitieren Sie von flexibleren Zellendesigns, indem Sie mit der intelligenten Flip-over-Funktion mehrere Roboter in unmittelbarer Nähe arbeiten lassen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
14 kg
Roboter Reichweite
911 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate-Serie

Leicht und kompakt. Große Dinge kommen in kleinen Paketen. Entdecken Sie jetzt unsere LR Mate-Serie!


Lassen Sie sich inspirieren