Test Description

CRX-10𝑖A/L

Der CRX-10𝑖A/L kollaborative Roboter ist mit seiner Traglast von 10 kg, seiner Reichweite von 1.418 mm und seiner einzigartigen Underflip-Bewegung die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und Großunternehmen. Die CRX-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung, gepaart mit der weltbekannten Technologie von FANUC und der sensiblen Berührungserkennung, ermöglicht es dem CRX-10𝑖A/L, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsaufgaben sicher neben dem Menschen zu arbeiten. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Der Gamechanger der Branche

Vorteile für Ihr Unternehmen

Text

Einzigartige Underflip-Bewegung

Dank der Underflip-Bewegung können Sie auch auf engerem Raum arbeiten. Er ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine höhere Traglast bei geringer Stellfläche erfordern.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Hohe Wiederholgenauigkeit

Wiederholen Sie dieselbe Bewegung mehrmals mit exakt der gleichen Fingerfertigkeit dank einer Wiederholgenauigkeit von bis zu +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kraftsensorik

Profitieren Sie von einer leichten Berührung - jeder CRX ist standardmäßig mit einer internen Kraftsensorik ausgestattet, die dem Roboter ein Gefühl für Berührungen verleiht, ohne dass zusätzliche Hardware oder Software erforderlich ist.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

Der CRX kann leicht von Ihnen lernen. Benutzen Sie einfach die Manual Guided Teaching-Funktion, um Ihren Roboter in die gewünschte Position zu bringen und speichern Sie diese mit der Drag & Drop-Funktion auf dem Tablet.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Einfach zu verbinden

Einfache Integration von Peripheriegeräten von Drittanbietern mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plug-Ins.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultimative Vielseitigkeit

Arbeiten Sie im Palettierungsmodus und bewegen Sie die lineare Trogvereinzelung. Das gibt Ihnen die Flexibilität, ihn als vollwertigen Palettierroboter zu betreiben.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX-Geräte

Die CRX-Serie von kollaborativen Robotern macht es einfach und schnell, Ihre Automatisierung zum Laufen zu bringen. Integrieren Sie Peripheriegeräte einfach mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plugins. Entdecken Sie jetzt die Auswahl.

Entdecken Sie die Produktserie

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX-Serie

Sicher, flexibel, schnell zu implementieren und einfach zu programmieren. Entdecken Sie jetzt unsere CRX-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Hersteller von Dunstabzugshauben nutzt die Vorteile von FANUC Robotern

Die Zusammenarbeit zwischen FANUC und dem Dunstabzugshaubenhersteller Silverline, die 2015 mit einem speziellen automatisierten Klebeprojekt begann, hat zu insgesamt 17 Robotern geführt, die in der Fabrik des Unternehmens in der Türkei arbeiten. FANUC erlebt regelmäßig diese Art von Ergebnissen, bei denen der anfängliche Sprung in die Roboterinvestition zu einer fast sofortigen Erkenntnis führt, dass die Fertigung völlig neue Leistungsniveaus erreichen kann.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Führender Hersteller von Kunststoffteilen setzt auf automatisierte FANUC Lösungen

Jeder wachsende Hersteller braucht einen zuverlässigen Technologiepartner, der mit innovativen Maschinen und Lösungen den Erfolg im globalen Wettbewerb unterstützt. Das beweist die AKO Kunststoffe GmbH, ein in vierter Generation familiengeführtes Spritzgussunternehmen, das rund 30 vollelektrische FANUC ROBOSHOT-Spritzgussmaschinen einsetzt, davon acht automatisiert mit FANUC Industrierobotern.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot Helps GER4TECH Make its Move

Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot erhöht die Flexibilität der Produktion

Bonvicini Carpenteria genießt heute ein noch höheres Maß an Qualität und Flexibilität. Das Unternehmen kann zwischen verschiedenen Automatisierungslösungen wechseln, wann immer es das Produktionsvolumen erfordert. Insbesondere profitiert Bonvicini Carpenteria von der einfachen und schnellen Roboterprogrammierung mit Funktionen wie Drag & Drop und einer einfachen Tablet-Oberfläche.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Mensch und Technik im engen Zusammenspiel

Der Cobot CRX-10𝑖A/L von FANUC ermöglicht eine einfache und zuverlässige Produktion selbst auf engstem Raum. Er zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus und erhöht die Maschinenverfügbarkeit erheblich.