Skip to main content
The FANUC Robocut α-C400iC is a high-reliability and high-performance wire electrical-discharge machine (wire-cutting EDM).

ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C

ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C modeli ile tanışın - mikro işleme için kompakt eşleşme. Bu son teknoloji makine, hassasiyet ve çok yönlülükte yeni standartlar belirleyerek onu havacılık, otomotiv ve ötesi endüstriler için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Olağanüstü hassasiyeti ve kompakt tasarımı ile ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C, hassas mühendisliği yeniden tanımlayarak işleme ihtiyaçlarınız için parlak bir gelecek vaat ediyor.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

En son teknolojiye sahip ekipmanlarımız, her işleme sürecinde olağanüstü sonuçlar elde edilmesini sağlar. En yüksek hassasiyet seviyesine ulaşarak, yüksek kaliteli son ürünler elde edin ve malzeme israfını azaltın.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Artan Üretkenlik

ROBOCUT, verimliliği ön planda tutar, arıza süresini azaltır, işleme hızını optimize eder ve iş akışlarını kolaylaştırır. Bizimle birlikte, üretkenlik artışı, daha kısa teslim süreleri ve önemli maliyet tasarrufları bekleyebilirsiniz.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Ağır kullanım ve zorlu endüstriyel ortamlara dayanacak şekilde tasarlanan makinelerimiz uzun ömürlüdür. FANUC ROBOCUT, uzun vadeli performans ve gönül rahatlığı sağlar.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Kullanım Kolaylığı

FANUC ROBOCUT, uzun süreli insansız işlemeyi kolaylaştıran kullanışlı CORE STITCH işlevini içerir. Ayrıca, hızlı ve erişilebilir referans için yerleşik kılavuzlar sunarak kullanılabilirliği artırır.
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Müşteri Desteği ve Hizmet

Kapsamlı müşteri desteği ve hizmetlerimiz arasında önleyici bakım programları, kapsamlı eğitim, 24 saat teknik destek ve kolayca temin edilebilen yedek parçalar bulunmaktadır.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Enerji Tasarrufu için Tasarlandı

ROBOCUT makineleri, FANUC'un akıllı enerji yönetimi ve yüksek performanslı, düşük enerjili bileşenlerin birleşimi sayesinde enerji verimliliğine öncelik verir.

Teknik Özellikler

Standard
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Z axis travel
255 mm
UV axis travel
±60x±60 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 80 mm
Optional
Extended Z-axis travel
0 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 40 mm
Thin wire
Wire diameter
Ø 0.05~ Ø 0.30 mm

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

ROBOCUT Serisi

Olağanüstü kesme performansı ve güvenilirlik. ROBOCUT Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

FANUC ile daha yüksek işleme verim ve ürün kalitesi

Yeni bir takım makinesine yatırım yapmak genellikle hassasiyet, hız, verimlilik ve güvenilirlik gibi öncelikleri içeren bir kontrol listesiyle birlikte gelir. Birçok makine bu hedefleri karşıladığını iddia etse de, bu tür iddiaları yalnızca gerçek dünya uygulamalarındaki gerçek sonuçlar doğrulayabilir. FANUC makinelerinin değerlerini test etmek için otomotiv, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlere hizmet veren yüksek hacimli bir makine atölyesinden daha iyi bir yer yoktur. Sonuçlar kendileri için konuşuyor.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

FANUC ROBOCUT Makineleri, Önde Gelen Kalıp Üreticisinin Başarısını Destekliyor

Üst düzey bir enjeksiyon kalıbı uzmanı olan Haidlmair, iki FANUC ROBOCUT Tel Erozyon Makinesine daha yatırım yaparak onlarca yıllık ortaklığını ve hassasiyet mirasını sürdürdü.