Tel Erozyon işlemede yeni boyutlar açan FANUC ROBOCUT'un genişletilmiş Z ekseni stroku, ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C ve 𝛼-C800𝑖C modellerinde görüldüğü gibi, iş parçası olanaklarının kapsamını devrim niteliğinde değiştiriyor. Bu olağanüstü seçenek, daha büyük ve daha kalın iş parçalarının kolaylıkla ve hassasiyetle işlenmesini sağlıyor.
400 mm/500 mm Z ekseni stroku ile ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C ve ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C, elde edilebileceklerin sınırlarını yeniden tanımlar. Daha büyük projelerin üstesinden gelme esnekliği sunarak, işleme operasyonlarında çok yönlülük gerektiren endüstriler için ideal bir seçimdir. İster karmaşık mikro işleme ister sağlam malzemelerin hassas kesimi olsun, genişletilmiş Z ekseni stroku, ROBOCUT'un modern üretimin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlar.
Bu seçeneği işleme kurulumunuza dahil etmek, ufkunuzu genişletmek, daha geniş bir proje yelpazesi üstlenmek ve FANUC ROBOCUT'un eşsiz yetenekleriyle olağanüstü sonuçlar elde etmek anlamına gelir.
ANAHTAR FAYDALAR
Temel Özellikler
ANAHTAR FAYDALAR
İşletmeniz İçin Faydaları
Artırılmış Esneklik
Daha büyük projelerle başa çıkma yeteneği sağlar, bu da onu işleme çok yönlülüğü gerektiren endüstriler için ideal hale getirir.
Çeşitli Üretim Uygulamaları
Karmaşık mikro işleme ve sağlam malzeme kesme işlemlerini gerçekleştirerek modern üretimin çeşitli ihtiyaçlarını karşılar.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Z ekseni strok uzunluğu 500 mm'ye kadar
ROBOCUT α-C600iC (400 mm) ve α-C800𝑖C (500 mm) modellerinde daha uzun seyahat mesafesi sunarak, ulaşılabilir iş parçası boyutlarının sınırlarını zorlar.
Yeni Proje Olanaklarının Kilidini Açıyor
İşlenebilir parçaların yelpazesini devrim niteliğinde değiştirerek daha büyük ve daha karmaşık bileşenlerin üretilmesini sağlar.
Zahmetsiz İşleme
Hatta büyük iş parçalarının bile düzgün ve hassas kesilmesini sağlayarak, büyük projeler için işleme sürecini kolaylaştırır.