ROBOSHOT Donanımına Genel Bakış
Çeşitli standart ve isteğe bağlı donanımlarımızla ROBOSHOT'ınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın!
- Standart Donanım
- Opsiyonel Donanım
- Sektör Paketleri
Standart Donanım
Mükemmellik için Tasarlandı
Verimlilik İyileştirme
Mengene Kuvveti Ayarı
Otomatik mengene kuvveti ayarımız, parça kusurlarını azaltır, makine ömrünü uzatır, zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
Uygulama Genişletme
Kavite Basınç Kanalları
ROBOSHOT, 16 Basınç Kanalı, kavite dengesi izleme, CNC tabanlı kalite seçimi ve sorunsuz entegrasyon ile şeffaflık sağlar. Herhangi bir kavite basınç sistemiyle iletişim kurun ve bağlanın.
Güvenilirlik
Yağlama Sistemi
Yeni yağlama sistemimiz, önceki tipe kıyasla gres kullanımını %60-65 oranında azaltarak sürdürülebilirliği artırır ve işletme maliyetlerini düşürür.
Opsiyonel Donanım
Makinenizi Özelleştirin
Uygulama Genişletme
Çok Bileşenli Kalıplama (Ek Enjeksiyon Üniteleri)
Çok bileşenli enjeksiyon kalıplama için, çok yönlü ve entegrasyonu kolay dikey ve yatay enjeksiyon üniteleri ekleyerek ROBOSHOT'u kullanabilirsiniz. Bu gelişmiş kalıplama tekniği, üç farklı bileşen...
Uygulama Genişletme
Lineer Robot Otomasyon, ör. Sepro
Tüm ROBOSHOT modelleri, Euromap 67 sayesinde lineer robot otomasyonu ile uyumludur ve sorunsuz entegrasyon ve esneklik sağlar.
Uygulama Genişletme
Insert Kalıplama
ROBOSHOT ve robotlarımızla uyumlu olan insert kalıplama, hassas programlama kullanarak parçaları kalıplara yerleştirir ve manuel hizalama adımlarını ortadan kaldırır. Bu, başarılı entegrasyon için ...
Sektör Paketleri
İşletmeniz İçin Doğru Çözüm
Sektörlere özel paketlerimiz, makinenizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Her paket, alanınızda mükemmelliğe ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. ROBOSHOT'ınızı bir üst seviyeye taşıyın ve başarınız için tasarlanmış bir çözümle en yüksek performansa ulaşın.
Çözüm Paketi
LSR Paketi
FANUC ROBOSHOT LSR Paketi, Sıvı Silikon Kauçuk (LSR) kalıplama için özel olarak tasarlanmıştır ve çok çeşitli ürünler için benzersiz hassasiyet ve verimlilik sunar. Bu gelişmiş paket, LSR'ye özel v...
Çözüm Paketi
Medikal Paket
Medikal paket, temiz oda ortamları (ISO 7/8) için tasarlanmıştır. Kalıp alanını daha temiz tutan fırçasız bağlantı çubukları ile donatılmıştır. ROBOSHOT'un hassas proses kontrolü, kalite güvencesi ...
Çözüm Paketi
MIM/CIM Paketi
FANUC ROBOSHOT'un MIM (Metal Enjeksiyon Kalıplama) ve CIM (Seramik Enjeksiyon Kalıplama) paketleri, hassas bileşenlerin üretimi için devrim niteliğinde çözümler sunar. MIM, vidalar gibi küçük ve ka...
Çözüm Paketi
Termoset Enjeksiyon
Özel vida/nozul ile termoset malzemeler için hazırdır. Sıcaklık kontrolü, gaz azaltma, ön fonksiyonlar ve proses stabilitesi ve kalite kontrolü için AI işlevleri içerir.