Skip to main content
FANUC Positioners

Robot Aksesuarları

Robotlarımız ve cobotlarımızla sorunsuz bir şekilde entegre olan çok çeşitli robot aksesuarlarını keşfedin. Otomasyon projenizi nasıl optimize edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX Cihazları

CRX Serisi İşbirlikçi Robotlar, otomasyonunuzu basit ve hızlı bir şekilde çalışır hale getirir. FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), Aksesuarlar ve Eklentiler ile Çevre Birimlerini kolayca entegre edin. Seçenekleri şimdi keşfedin.

With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Robot Bulucu

Üretim ihtiyaçlarınız için ideal FANUC endüstri̇yel robotunu bulun

Kompakt masaüstü robotlardan en ağır yükleri bile taşıyabilen son derece sağlam robotlara kadar, 21 serisi ve 100'den fazla özel model ile, her ihtiyacı, uygulamayı ve endüstriyi kapsayan piyasadaki en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunuyoruz.

Robot Bulma Aracımızın yardımıyla size en uygun FANUC robotunu bulun.