Skip to main content
Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Otomotiv Endüstrisi

Tam zamanında üretimin olduğu yerde FANUC vardır!

Otomotiv Endüstrisi için Yalın Yaklaşım - Yüksek Verimlilik ve Üretkenlik

FANUC, otomotiv endüstrisi için önde gelen bir otomasyon ortağıdır ve endüstriyel robotlardan CNC sistemlerine, delme, tel erozyon ve enjeksiyon makinelerine kadar geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. Teknolojimiz, karmaşık işleme ve çeşitli üretim ihtiyaçlarını destekleyerek verimliliği ve sürdürülebilirliği artırır. FANUC'un enerji verimli yenilikleri ile otomotiv üreticileri ve tedarikçileri rekabet gücünü ve çevre dostu olmayı sürdürebilir. İleri teknolojimiz, süreçleri optimize eder ve üretkenliği artırarak sürdürülebilir bir otomotiv geleceğine doğru ilerlemeyi sağlar.

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Otomotiv Endüstrisinde FANUC Başarı Öyküleri

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

FANUC Çözümleri Vida Kesme Uzmanında Ortak Noktayı Oluşturuyor

İşgücü temelli üretim operasyonlarından otomatikleştirilmiş üretim operasyonlarına geçiş bazen zorlu bir süreç gibi görünebilir. Ancak doğru teknoloji ortağıyla birlikte, otomatikleştirilmiş işleme ve montaj gibi süreçler nispeten kolay bir şekilde hayata geçirilebilir ve anında yeni düzeyde üretkenlik ve güvenilirlik sağlanabilir.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC, ZPM'de Eksik Halkayı Tamamlıyor

ZPM, makine ve robot kullanımını artırmak, şirketin dikey entegre üretim stratejisini desteklemek ve üretimini daha hassas bir şekilde planlamak istediğinde, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne başvurdu. Bu gelişmiş yazılım sayesinde, ZPM gibi üreticiler 1 ila 2.000 makine, robot ve PLC sisteminden gelen verileri denetleyebilir ve yönetebilir.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronic

Sistem Entegratörü FANUC'ta Mükemmel Ortağını Buldu

Bazen uzun süreli ve iş açısından kritik öneme sahip iş ilişkileri neredeyse tesadüfen gelişir. Bu durumda, önemli bir müşteri FANUC robotlarını tercih ettiğini belirttiğinde, İngiltere'nin önde gelen sistem entegratörü ALS Mechatronic, mevcut robot tedarikçilerinden uzaklaşmaya karar verdi. Beş yıl sonra, FANUC ve ALS Mechatronic, bugün şirketin dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda son kullanıcısına fayda sağlayan, son derece verimli ve kazançlı bir iş ortaklığı kurduğu için, şirket bu durumdan gerçekten memnun.