Skip to main content
Joseph Martin

FANUC Çözümleri Vida Kesme Uzmanında Ortak Noktayı Oluşturuyor

İşgücü temelli üretim operasyonlarından otomatikleştirilmiş üretim operasyonlarına geçiş bazen zorlu bir süreç gibi görünebilir. Ancak doğru teknoloji ortağıyla birlikte, otomatikleştirilmiş işleme ve montaj gibi süreçler nispeten kolay bir şekilde hayata geçirilebilir ve anında yeni düzeyde üretkenlik ve güvenilirlik sağlanabilir.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Joseph Martin, yatırımları ve yenilikleri sayesinde yarının endüstriyel zorluklarının üstesinden gelebileceğini bilmektedir. Ancak, bu öncülün başarılı bir şekilde sonuçlanması, en uygun teknolojilerin akıllıca seçilmesine bağlıdır. 1990'larda şirket, artan müşteri talebini desteklemek için otomatik üretime geçecek bir yatırım programı başlatmak istedi.

Çözüm

1990 yılında Joseph Martin, ilk FANUC makinesi olan bir ROBOCUT tel erozyon makinesine yatırım yaptı ve kısa süre sonra FANUC ROBODRILL dik işleme merkezlerini de satın aldı. Ayrıca Joseph Martin, bugün tesislerinde önemli montaj ve parça transfer işlemlerini gerçekleştiren çok sayıda FANUC altı eksenli robot kullanmaktadır.

Sonuç

Joseph Martin'in üretiminin büyük bir kısmı, hem işleme hem de montaj işlemlerinde FANUC otomasyonunu kullanmaktadır. Uzun yıllar boyunca gelişmiş üretkenlik, tekrarlanabilirlik ve maliyet verimliliği sağlayan şirket, tüm FANUC ürünlerinde son derece düşük bir arıza oranı bildirmektedir. Şirket, nadiren destek gerektiren durumlarda FANUC'un son derece duyarlı ve yetkin servis ekibini de övmektedir.

Joseph Martin

Joseph Martin, otomotiv şanzıman sistemleri için vida kesme alanında dünya lideridir. 1946 yılında kurulan ve Fransa'nın Alp bölgesindeki Chamonix yakınlarındaki Vougy'de 20.000 m2'lik bir tesiste faaliyet gösteren şirket, solenoidler (debriyajları tahrik eden ve vites değiştirmeyi etkinleştiren) gibi önemli otomotiv bileşenlerinin üretiminde yüksek hassasiyetli çubuk tornalama işlemleri gerçekleştirmektedir. Komple alt montajların üretiminde de uzmanlaşan Joseph Martin, yaklaşık 200 çalışanı ile yıllık 25 milyon avro civarında ciro elde etmektedir.

Joseph Martin HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Otomatikleştirerek Biriktirin

Joseph Martin Teknik Müdürü Alexandre Pessey, “1990 yılında ilk FANUC makinemizi, bir ROBOCUT CNC tel erozyon makinesi satın aldık. Bu makine, bugün hala çalışmakta olan inanılmaz derecede güvenilir bir üründür” diyor. “1990'lı yıllar boyunca, Tornos MultiSwiss çok iş mili otomatik torna tezgahları gibi FANUC kontrol sistemlerine sahip makineleri seçerek CNC takım tezgahlarımızı artırdık.”

Bugün, Joseph Martin'in Vougy'deki üretim tesisinde modern ROBOCUT tel erozyon makineleri, ROBODRILL işleme merkezleri ve LR Mate 200𝑖D/7L gibi FANUC altı eksenli robotlar bulunmaktadır.

Pessey, “2015 yılında kendi kontrol ve montaj makinelerimizi otomatikleştirmek zorunda kaldığımızda, altı eksenli robot ihtiyaçlarımız için FANUC ile ortaklık kurmaya karar verdik” diye açıklıyor. “FANUC ürünlerinin güvenilirliğini ve şirketin satış sonrası hizmetlerinin kalitesini her zaman takdir ettik.”

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.
Referans alıntısı

Alexandre Pessey

Teknik Müdür

FANUC Fransa'nın Marnaz'daki tesisi, Joseph Martin'in Vougy'deki genel merkezinden 3 km'den daha az bir mesafede bulunmaktadır.

Pessey, “FANUC ürün yelpazesinin tamamında arıza oranı son derece düşük olsa da, nadiren meydana gelen arıza durumlarında çok iyi bir tepki süresi elde ediyoruz” diyor. “FANUC'un servis ve onarım ekibi son derece duyarlı ve şirket, makinelerinin ömrü boyunca yedek parça tedarikini sürdüren tek üretici.”

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Joseph Martin, FANUC tesisine yakın olmanın avantajına sahip olsa da, FANUC Europe, konumdan bağımsız olarak teknik destek ve servis hizmetlerinde mükemmeldir. Şirket, müşteri hizmetleri ve onarım faaliyetlerine yaklaşık 1.000 kişi ayırmış olup, müşteriler FANUC ürünlerini kullandıkları sürece zaman sınırlaması olmaksızın destek sağlamaktadır.

Son derece memnun olan Pessey, şu sonuca varıyor: “Bugün, müşteri hizmetleri, ürün seçimi konusunda verdiği tavsiyeler, onarım hizmeti ve yedek parça temini nedeniyle FANUC'u tavsiye ederim.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.