Skip to main content
Wire-cutting workpiece on FANUC CCR rotary table.

CCR Döner Tabla ile FANUC ROBOCUT

FANUC ROBOCUT, indekslenebilir ve aynı anda kontrol edilebilen bir CCR döner tabla ile birlikte sunulmaktadır. ROBOCUT CCR, çok çeşitli uygulamalarda maksimum hassasiyet sunan bir FANUC servo motor ve döner enkoder ile donatılmıştır. İş parçalarını manuel olarak döndürme ihtiyacını ortadan kaldırarak işleme süreçlerinde zaman tasarrufu sağlayan FANUC CCR döner tabla, medikal ürünlerin veya PCD takımların üretimine idealdir. Su girişine karşı sızdırmazdır ve standart olarak su baskını algılama özelliği ile birlikte gelir. CCR döner eksen, ROBOCUT için özel olarak geliştirilmiştir. PCD/sert karbür takımlar ve 6 eksenli işleme gerektiren diğer iş parçaları, bu seçenekle hassas ve ekonomik bir şekilde işlenebilir. Kompakt boyutu sayesinde, makine tablasında ek kenetleme konumları mümkündür, bu da maksimum makine kullanımı sağlar.

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.