Hata payının sıfır olduğu medikal üretim alanında, karmaşık işleme, hassasiyet ve yeniliğin zirvesini temsil eder. FANUC'un CNC, ROBODRILL ve ROBOCUT teknolojileri bu hassasiyeti sağlayarak hammadde bloklarını hayat kurtaran medikal cihazlara ve implantlara dönüştürür. Bu sistemler, her eğri, açı ve kenarın en sıkı medikal standartlara uygun olmasını sağlayarak güvenilirlik ve verimliliğin zirvesini temsil eder. Bu gelişmiş işleme çözümlerinin özelliklerini incelerken, FANUC'un benzersiz hassasiyeti ve uyarlanabilirliği ile medikal imalatın geleceğini nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyoruz.
FANUC'un gelişmiş CNC sistemleri, ROBODRILL ve tel erozyon çözümleri, yüksek teknolojili medikal cihazların karmaşık işlenmesi için vazgeçilmezdir. Metal parçalar için özel olarak geliştirilmiş teknolojilerimiz, paslanmaz çelik, alüminyum ve seramik gibi çok çeşitli malzemeleri olağanüstü bir hassasiyetle işler. 5 eksen işleme için optimize edilmiş sistemlerimiz, medikal implantlar ve ekipmanlar için kritik öneme sahip karmaşık geometriler ve yüksek kaliteli yüzeyler üretir. Sıkı hijyen ve temiz oda standartlarına tam uyumlu olan FANUC'un güvenilir ve verimli çözümleri, minimum duruş süresi sağlar ve medikal üretim sektörünün yüksek hassasiyet gereksinimlerini karşılar.
FANUC CNC ile Hassas Frezeleme
ROBODRILL ile Gelişmiş 5 Eksen Yetenekleri
Yüksek Hızlı Delme ve Kılavuz Çekme
ROBOCUT ile Hassas Tel Erozyon
FANUC CNC ile Sorunsuz Entegrasyon
FANUC CNC sistemleri, yüksek doğruluk ve yüzey bitirme sağlayan gelişmiş kontrol teknolojilerini kullanarak karmaşık tıbbi bileşenlerin hassas frezelenmesini geliştirir. CNC sistemlerimiz, plastikten egzotik metallere kadar tıbbi üretimde kullanılan çeşitli malzemeleri işlemek için idealdir ve tıbbi cihazlar için çok önemli olan sıkı toleransları sağlar.
FANUC’un ROBODRILL'i, üstün 5 eksen işleme seçenekleri sunarak tek bir kurulumla karmaşık geometriler üretme yeteneğini artırır. Bu, işlem süresini azaltır ve nihai ürünün genel doğruluğunu artırır. Pürüzsüz TCP ve TWP işlevleri, medikal üretimdeki titiz standartlar için çok önemli olan hassas takım yolu kontrolü ve yüksek yüzey kalitesi sağlar.
ROBODRILL, yüksek hızda delme ve kılavuz çekme işlemlerinde üstün performans gösterir, olağanüstü hassasiyet ve hızlı çevrim süreleri sunar. Yüksek hızlı iş mili, medikal aletler ve implantlarda gerekli olan karmaşık detaylar için vazgeçilmez olan çok küçük çaplı takımları destekler. Bu özellik, kaliteden ödün vermeden üretkenliği optimize etmek isteyen üreticiler için çok önemlidir.
FANUC ROBOCUT Tel Erozyon Makinesi, cerrahi aletlerde ve implantlarda kullanılan karmaşık bileşenleri oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır. Otomatik diş açma ve yüksek güvenilirlik gibi özellikleriyle ROBOCUT, diğer işleme süreçleriyle elde edilmesi zor şekillerde ayrıntılı doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlayarak onu medikal üretimde vazgeçilmez bir araç haline getirir.
FANUC CNC sistemleri, robotizasyonun hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak robotik sistemlerin mevcut üretim hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini mümkün kılar. Bu uyarlanabilirlik, özellikle yüksek hacimli veya yüksek hassasiyet gerektiren görevlerde otomasyonu artırmak ve manuel işgücünü azaltmak isteyen üreticiler için hayati önem taşır. FANUC çözümleri ile hızlı uyarlanma ve otomasyon yeteneği, medikal üretimde daha iyi tutarlılık ve ölçeklenebilirlik anlamına gelir.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.