Navigáció kérése

Feladat:

 

A kis- és középvállalatok olyan sokoldalú automatizálási megoldásokat keresnek, amelyek könnyen adaptálhatóak különböző termelési alkalmazásokhoz, egyszerűen kezelhetők és az operátorokkal együtt tudnak működni anélkül, hogy biztonsági óvintézkedésekbe kellene beruházni.


Megoldás:

 

A Desmasa új Mobil Kollaboratív Robotja (MCR) egy többcélú egység, amelyet arra terveztek, hogy számos termelési alkalmazásban emberi munkaerővel együttműködve dolgozzon.

 

Eredmény:

 

A megbízhatóságra és a tapasztalatra összpontosítva, a Desmasa a FANUC CRX kollaboratív robotjának két változatát (CRX-10iA és CRX-10iA/L) alkalmazza új modelljében.


Az MCR modell számos gyártási alkalmazáshoz tökéletes, és a FANUC CRX két modelljével is kapható: a CRX-10iA-val, amelynek kinyúlása 1249 mm és a CRX-10iA/L-lel, amely 1418 mm-es kinyúlással rendelkezik. Mindkét robot teherbírása 10 kg, ami biztosítja sokoldalúságukat számos gyári feladatban.

 

Az MCR az ismétlődő feladatokhoz ideális munkaerő, lehetővé téve az operátorok számára, hogy az összetettebb műveletekre koncentrálhassanak. Figyelemre méltó, hogy az ügyfelek befektetései gyorsan megtérülhetnek, mivel az egységek rugalmassága biztosítja, hogy számos különböző ipari alkalmazáshoz is felhasználhatók legyenek.

 

A Desmasa MCR kollaboratív robotegység ideális a következőkhöz: 

  • Raklapra helyezés és raklapról levétel (dobozok, zsákok, tálcák stb.)
  • Gyártósor végi rendszerek
  • CNC gépek kiszolgálása
  • Be- és kirakodás
  • Automatikus minőségellenőrzés
  • Csomagolás és raklapra helyezés
  • Szerelősorok kiszolgálása
  • Felszedő- és lerakógépek
  • Laboratóriumi munka
  • Automatikus vezérlőrendszerek
  • Gépfelügyelet

AZ MCR FŐBB JELLEMZŐ

 

A Desmasa MCR modellek főbb jellemzői a következők:

 

  1. Könnyű szállítás és mobilitás a gyártóüzemen belül.
  2. Egyszerű pozicionálás a munkavégzéshez.
  3. Azonnali indítás.
  4. Egyértelmű, intuitív és testre szabható kezelés. Minden alkalmazáshoz adaptált szoftver/interfész.
  5. 100%-osan kollaboratív. Ezek a robotok a mozgásérzékelőiknek köszönhetően teljesen biztonságosak a kezelők számára, mivel bármilyen interferencia esetén azonnal leállnak.
  6. Könnyű alkalmazás szűk helyeken. Az MCR a hagyományos robotokhoz képest 60%-kal kisebb helyen is elfér, ami különösen fontos a kis gyártólétesítmények optimalizálására törekvő vállalatok számára.
  7. CE-tanúsítvány minden modellhez.

KÜLÖNBÖZŐ PERIFÉRIÁKKAL KONFIGURÁLHATÓ

 

A Desmasa arra törekszik, hogy a mobil kollaboratív robotja a különböző perifériák segítségével konfigurálható legyen, alkalmassá téve számos különböző applikációhoz. Ezek a lehetőségek a következők:

 

  1. NAGY SEBESSÉGŰ ÜZEMMÓD: A robot ipari sebességgel működik, azonban kollaboratív sebességre lassít, ha a biztonsági területén belül operátort észlel.
  2. Ipari önvezető járművek (AGV): Automatizált berendezéssel felszerelve. Az AGV-nek köszönhetően a robot kezelő nélkül mozoghat.  Az MCR az egyik pontból a másikba haladva felismeri a környezetét, észleli az akadályokat, és alternatív útvonalakat keres.
  3. MESTERSÉGES LÁTÁSÚ KAMERA: A mesterséges látás segítségével a robot olyan összetett alkalmazásokat tud végrehajtani, mint például a felszedés. A Desmasa MCR cellája és annak FANUC robotja egyetlen egységgel képes kielégíteni a gyártóüzem összes követelményét. A megoldás tökéletes bármilyen méretű vállalat számára, amely automatizálni szeretné gyártási folyamatait. Teljes testreszabás is lehetséges.

 

További információkért keresse fel a https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ oldalt, vagy írjon az info_web@desmasa.com címre. Telefon: 947470940.

 

PDF letöltése