FANUC kollaboratív oktatócsomag: Ismerkedjen meg kollaboratív robotok tanulásával közelebbről

A CRX oktatócsomag a robotképzés újszerű megközelítését mutatja be. A FANUC CRX-10iA kollaboratív robotot és az alapvető programozási készségek tanításához szükséges összes funkciót tartalmazza.

Mivel a kollaboratív robotok („kobot”) iránti kereslet folyamatosan növekszik, a FANUC lehetőséget kínál arra, hogy az iskolák, főiskolák, egyetemek, képzési központok és OEM-képző létesítmények diákjai felkészülhessenek a kollaboratív robotika jövőjére.

A FANUC csomag tartalma rendkívül releváns a modern alkalmazások szempontjából, és mindent tartalmaz, amire az oktatóknak szükségük van ahhoz, hogy a robotikai szakemberek új generációi megvalósíthassák karriercéljaikat.

A ROBOT SPECIFIKÁCIÓI

  • FANUC CRX-10iA
  • 6 tengelyes kollaboratív robot
  • Hasznos terhelés: 10 kg
  • Kinyúlás: 1249 mm
  • R-30iB Mini Plus Vezérlő
  • Tablet Teach Pendant
  • Csatlakozók a J6-on a kamera és a konfigurálható I/O számára

OKTATÁSI CELLA

  • Erős fehér porfestett alumínium keret.
  • Kerekek az egyszerű szállításhoz, lábak a stabilitáshoz
  • 2 m hosszú tápkábel standard 230 V-os csatlakozóval
  • Hornyolt alumínium munkafelület az egyszerű testreszabáshoz
  • Elérhető opciók:
    - Biztonsági szkenner
    - Elektromos megfogó a robotra előre felszerelve (egyéb megfogó opciók elérhetőek)
    - Solitare tábla és alkatrészek

 

 

IPAR 4.0/IoT-re KÉSZ

  • 2 × 10 Base-T vagy 100 Base-TX interfész Ethernet alapú szoftveres támogatás alapkivitelben
    - robot státusza, program/változók/diagnosztika elérhető a webes felületen 
    - iRVision és iPendant távfelügyeleti interfész
    További opcionális interfészek is elérhetők, pl. Profinet

OKTATÁSI SZOFTVERCSOMAG

  • Készen áll a Solitaire alkalmazás futtatására, beleértve az iRVisiont és a Dual Check Safetyt, az összes szükséges forráskóddal (a rendelt opciók függvényében).
  • Teljes körű működési, beállítási és kalibrálási útmutatás a robothoz, iRVisionhoz és DCS-hez
 

OKTATÓI TRÉNING

  • Minden, amit az oktatóknak tudniuk kell ahhoz, hogy a diákoknak megtaníthassák, hogyan kell működtetni egy robotot

SZIMULÁCIÓS SZOFTVER DIÁKOKNAK PC-RE

  • A ROBOGUIDE szimulációs szoftver oktatási verziója
  • 20 licenc vagy 5 licenc plusz 1 licenc szerver