Szerszámgépek gyors és megbízható javítása

A FANUC Javítóközpont a vállalat minden termékét képes kijavítani. A készleteiben lévő nagy számú pótalkatrésszel az ön gépeit a lehető leggyorsabban működőképessé teszi. A centralizált OEM javítási szolgáltatásokat nyújtó luxemburgi központ stratégiai elhelyezkedése csökkenti az Európán belüli szállítási időket. A gyors átfutási időt és a 24 órán belüli javítást teljes körű alkatrészkészlete és a legkorszerűbb vizsgálóberendezések alapján garantálja. A javítások megrendelése és az állásidő csökkentése érdekében egyszerűen forduljon a helyi FANUC képviseletéhez.

Prospektus letöltése

Hosszabbítsa meg gépe élettartamát

A FANUC gépei a megbízhatóságukról és tartósságukról híresek. Annak érdekében, hogy a lehető leghosszabb ideig működjenek, a FANUC Szervizközpont teljes körű szervizt biztosít páratlan pótalkatrész-készlettel, még a 30 évesnél régebbi alkatrészekhez is. Számos alkatrész cserealapon kapható, más szolgáltatásokat pedig, beleértve a teljes átvizsgálást, a nagyjavítást és felújítást, a szoftverek felülvizsgálatát és frissítését, a tisztítást és fényezést, valamint a megelőző ellenőrzéseket, ISO-tanúsítással és 12 hónapos FANUC garanciával nyújtjuk.

Teljeskörű szerszámgép-javítás

CSÚCSTECHNOLÓGIÁJÚ OEM JAVÍTÓLÉTESÍTMÉNY

A helyi FANUC Javítóközpont a termékeket alaposan ismerő, Japánban képzett technikusaival az Ön valamennyi javítási, csere- és felújítási igényét közvetlenül teljesíti. A legújabb szoftverfrissítések, eredeti FANUC motorok és CNC-k, teljes működésképességi tesztelés és CE jelölésű jóváhagyott biztonsági tesztelés – ezek mindegyikére alkalmasak vagyunk.