Készítse el részprogramjait mindössze néhány lépésben

A FANUC MANUAL GUIDE i csökkenti a tervezőasztaltól a gyártásig tartó folyamat teljes idejét, ezáltal növeli a termelékenységet, és a legegyszerűbb folyamatoktól a rendkívül speciális megmunkálásig bármire használható. A felhasználókat a megmunkálási – többek között az esztergálási, marási, fúrási és mérési – ciklusok támogatott és párbeszédszerű programozása, a könnyű alkatrész-programozás és a szimuláció is segíti.

SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

Jellemzői:

  • Kezelőbarát programozási környezet
  • Haladó ciklikus megmunkálás (esztergálás és marás)
  • Hatékony profilszámítás
  • Akadálytalan környezetváltás
  • Szerszámkezelő funkció
  • Mérési ciklusok
  • Maradványvágás
  • Megmunkálás szimulálása a háttérben

Felhasználóbarát szoftver az üzemi programozáshoz

A MANUAL GUIDE i megkönnyíti a gép üzemeltetését. Az innovatív programozás lehetővé teszi, hogy rövid idő alatt fejlesszen a rajztól kezdve az alkatrészgyártásig. A MANUAL GUIDE i révén a FANUC CNC-k nagyon könnyen és gyorsan programozhatók esztergáláshoz, maráshoz és alkatrészek megmunkálásához. A maguktól értetődő menük és grafikus szimulációk végigvezetik a felhasználót a programozáson, így akár a komplex megmunkálási folyamatoknál is nagy hatékonyság érhető el.  CNC 0i sorozat D és F modell és 30i/31i/32i sorozat – B modell esetén kapható.


ISO kódformátum

A FANUC MANUAL GUIDE i szoftver ISO kódformátumon alapszik, és ergonomikus CNC felhasználói interfésszel van felszerelve a ciklusok programozásához. Grafikus felhasználói interfészén felhasználóbarát ikonok vannak, amelyek segítségével részprogramok készíthetők csupán néhány lépésben. Minden releváns információ egyetlen CNC képernyőn jelenik meg. Ezáltal nem kell állandóan váltani a képernyők között, így nem áll fenn annak kockázata, hogy nem igazodunk ki a sok előugró képernyő között.