közzétett 30.09.2025

Technologie trifft Wandel: FANUC stärkt Europas Fertigungsindustrie

Produkte und Lösungen gegen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Kostendruck und Cyberangriffe.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Az élelmiszeripari és tisztatéri alkalmazások iránti növekvő piaci igények kielégítése érdekében a FANUC bemutatja a nagy teljesítményű LR Mate/10-11A Food/Clean ipari robotját, amely egy kompakt, mégis nagy teljesítményű robot, amelynek jellemzői hozzáadott értéket képviselnek ezekben a kihívást jelentő feladatokban. Különösen figyelemre méltó a robot alkalmassága ISO 4 osztályú tisztaterekre, valamint az élelmiszeripari minőségű kenőanyag használata az élelmiszer-környezeti követelmények teljesítése érdekében. Az ISO 4 osztályú tisztatéri megfelelőség azt jelenti, hogy a robot ideális a szigorúan ellenőrzött környezetben való használatra olyan ágazatokban, mint az orvostechnikai eszközök, a gyógyszeripar, a biotechnológia, a félvezetők, az elektronika, az optika és a lézerek.


Az élelmiszeripar számára ez az időtálló robot higiénikus kialakítást kínál. Élelmiszeripari-minőségű kenőanyaga megfelel a szigorú előírásoknak és szabványoknak, minimalizálva a szennyeződés kockázatát az élelmiszerekkel való véletlen érintkezés esetén, segítve a közbiztonságot és megelőzve a költséges termékvisszahívásokat. A robot ellenáll a zord és gyakori mosatási eljárásoknak. A teljes teste, a felső karja és a csuklója IP67-es védelmi besorolással rendelkezik, míg további tervezési jellemzői közé tartozik a rozsdamentes acél perem, a rozsdamentes csavarok és a korrózióálló, speciális fehér epoxi bevonat. 

Ezen fontos jellemzők mellett az LR Mate/10-11A Food/Clean nagy sebességű működésre van optimalizálva. A J3 tengelyen (felkar) akár 340°/s, a J6 tengelyen (csuklóforgatás) pedig 800°/s sebességgel a robot gyorsabbá válik a hasonló hatótávolságú (1101 mm) robotokhoz képest.


Az univerzális felszerelési lehetőség (padló, szög, fejjel lefelé) mellett a karcsú és helytakarékos kialakítás további előnyt biztosít. Az elektromos kábelköteg teljesen integrálva van a karba, hogy minimalizálja a perifériás eszközökkel való interferenciát, és lehetővé tegye kisebb automatizált cellák építését. Ez a kialakítás a könnyebb tisztítást és karbantartást is támogatja, amit a FANUC híres, élethosszig tartó pótalkatrész-ellátottsága is alátámaszt. 

A megfogók nyitására és zárására szolgáló, teljesen integrált mágnesszelepek azt jelentik, hogy a rendszerintegrátornak nincs szüksége további telepítésre, ami időt takarít meg és támogatja a plug and play működést. A robot egyszerű csatlakozása egy szabványos egyfázisú áramforráshoz és egy sűrített levegőforráshoz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a FANUC Teach Pendant segítségével megkezdjék a vezérlést.

"Az LR Mate/10-11A Food/Clean 10 kg-os hasznos teherbírásával áthidalja a kis, 7 kg-os hasznos teherbírású változatunk és a 25 kg-os hasznos teherbírástól kezdődő nagyobb modellek közötti szakadékot" - magyarázza Paul Ribus, a FANUC Europe értékesítési koordinációs vezetője. Nagy teljesítményű, kis helyigényű gép, így tökéletesen alkalmas az olyan drága alapterületű létesítményekhez, mint például a tisztaterek. Ezenkívül új robotunkideális az alacsony belmagasságú épületekhez, opcionálisan egy 13 kg-os, nagy hasznos teherbírású üzemmódot kínál - a kinyúlás csökkenésével. 

Az LR Mate/10-11A Food/Clean a nagy teljesítmény új korszakát kínálja, alapfelszereltségként a FANUC új R-50𝑖A vezérlőjével és annak intelligens funkcióival, fejlett kiberbiztonságával és energiamegtakarítási lehetőségével. Ezenkívül a robot látásalapú pontosságot biztosít, így alkalmas például nagy sebességű, látásalapú pick and place alkalmazásokra.