Plus puissant et plus simple, cette nouvelle version « Plus » des contrôleurs robots élargit le champ des capacités tout en simplifiant son utilisation
Evry – FANUC a présenté en avant-première ses nouveaux contrôleurs robots R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus lors de ses Portes Ouvertes annuelles au siège social de FANUC japon les 12 et 13 Avril 2017.
Création et exécution d’un programme simple en moins de 30mn:
Les nouveaux contrôleurs robots R-30iB Plus et R-30iB Mate Plus sont équipés du nouvel iPendant. Celui-ci dispose d’une meilleure résolution d'écran et d’une capacité de traitement accrue. La nouvelle interface utilisateur, iHMI, permet d’afficher des tutoriels de configuration et programmation à partir de la page d'accueil principale. Ce nouvel iHMI est commun aux CNC FANUC. Le tutoriel proposé sur l’interface permet même aux utilisateurs novices de robots, de créer un programme pour une tâche de manipulation simple et de l'exécuter en seulement 30 minutes.
D’autre part, FANUC maintient la compatibilité de ses produits : les plus anciens utilisateurs de robots FANUC, peuvent continuer d’utiliser conjointement la version précédente de l'interface utilisateur avec laquelle ils se sentent déjà à l'aise.
Générateur de productivité:
L’évolution combinée du hardware et du software améliore encore la puissance de calcul. De nouvelles performances, basées sur une plus grande finesse d’asservissement et des gains de temps de traitement, permettent d’élargir le champ des applications possibles.
Fonction iR Vision simplifiée:
La fonction intégrée iR vision se dote d’une nouvelle interface caméra et d’un câblage simplifié. Le temps de traitement des process vision 2D et 3D, utilisés pour les fonctions tracking et dévracage, est ainsi largement réduit. La configuration du système de vision est également plus rapide et efficace.
Les nouveaux contrôleurs robots contribuent à simplifier l’utilisation des robots et l'automatisation dans l'industrie manufacturière.