Robot colaborativo CR-7iA y CR-7iA/L



La colaboración es clave

¡Hola! Soy pequeño, flexible y puedo trabajar a su lado. Me ocupo de tareas ligeras (hasta 7 kg), pero que son manuales, tediosas y repetitivas, las cuales incluyen diferentes tipos de manipulación de materiales que, de lo contrario, consumiría gran parte de su tiempo. Dependiendo de sus necesidades, puedo ser programado para realizar flujos de producción que requieren un nivel de calidad constante y fiable. Estas tareas pueden variar desde el montaje de pequeñas piezas a tareas altamente repetitivas, como mover objetos de un sitio a otro. Mi largo alcance de 911 mm me convierte en el perfecto candidato para realizar tareas de carga y descarga y paletizado.

No necesito una barrera de seguridad, ya que tengo incorporado un sensor que hace que me detenga automáticamente después de chocar contra un objeto fijo o contra usted. Esto no solo le permite ahorrar espacio, sino que también le permite reducir los costes de producción. También soy compatible con accesorios de FANUC ya existentes como iRVision.

Estoy disponible en dos tamaños, un modelo con brazo estándar y otro con brazo largo; por lo demás, somos muy parecidos. Los beneficios de cada uno dependerán de sus necesidades: el brazo estándar le irá mejor si tiene limitaciones de espacio, mientras que, si su lugar de trabajo es más amplio, el brazo largo tiene mayor alcance.


EJES

6

ALCANCE

717 mm

CAPACIDAD DE CARGA

7 kg



EJES

6

ALCANCE

911 mm

CAPACIDAD DE CARGA

7 kg



DESCARGAR FICHA TÉCNICA CR-7IA

DESCARGAR FICHA TÉCNICA CR-7IA/L

DESCARGAR EL CATÁLOGO

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO