Robots colaborativos FANUC > Robots > Buscador de robots > Robots de colaboración Menu MyFANUCDownload center Robots Buscador de robots LR MateLR-10 Soldadura por arcoRobots de colaboración CR-4iACRX-5iACR-7iA y CR-7iA/LCRX-10iACRX-10iA/LCR-14iA/LCR-15iACRX-20iA/LCRX-25iACR-35iB Robots DELTASCARA RobotsRobots de pinturaM-10M-20M-410M-710Serie M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAccesorios para robots y softwarePaquete educativoControlador J-30iB Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu MyFANUCDownload center La colaboración es el futuro Imagine un mundo sin vallados de seguridad, donde las personas y los robots trabajen codo con codo. Los robots se encargarían de las tareas más arduas, de tal forma que los humanos pudieran dedicar su valioso tiempo a labores más ligeras, especializadas o exigentes. Con los robots colaborativos FANUC, este mundo ya es una realidad. Cuando se integran en los entornos de producción actuales, los robots colaboran directamente con las personas y se convierten en una parte esencial del equipo. Los robots asumen las tareas tediosas y repetitivas, y como son capaces de levantar hasta 35 kg, protegen la salud de sus compañeros humanos a la vez que permiten automatizar líneas completas de ensamblaje. Descargar el catálogo CR Descargar el catálogo CRX Robots colaborativos FANUC Robot CR-4iA - short arm, compact model with a 4kg payload Collaborative robot Payload: 4 kg Reach: 550 mm Robot colaborativo CR-7iA y CR-7iA/L Robot colaborativo Ejes: 6 Capacidad de carga: 7 kg Alcance: 717 mm (CR-7iA) Alcance: 911 mm (CR-7iA/L) CRX-5iA Robot colaborativo Ejes: 6 Capacidad de carga: 5 kg Alcance: 944 mm CRX-10iA Robot colaborativo Ejes: 6 Capacidad de carga: 10 kg Alcance: 1.249 mm CRX-10iA/L Robot colaborativo Ejes: 6 Capacidad de carga: 10 kg Alcance: 1,418 mm CR-14iA/L Robot de 6 ejes, versión de brazo largo Ejes: 6 Capacidad de carga: 14 kg Alcance: 911 mm Robot colaborativo CR-15iA Robot colaborativo Capacidad de carga: 15 kg Alcance: 1441 mm CRX-25iA Collaborative robot Nº DE EJES: 6 CARGA ÚTIL: 25-30 kg ALCANCE ÚTIL: 1756-1889 mm Robot colaborativo CR-35iB Collaborative robot Axes: 6 Payload: 35-50 kg Reach: 1643-1831 mm CRX-20iA/L Robot colaborativo Ejes: 6 Capacidad de carga: 20 kg Alcance: 1418 mm Key advantages of FANUC CNC Series FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits Instalación Plug & Play La instalación del CRX no requiere una superficie especial y el controlador necesita una fuente de alimentación normal (220-240V). Ahorro de espacio Con un peso de 40 kg y un diseño estilizado, el nuevo robot de FANUC puede ser instalado rápidamente en las fábricas gracias al pequeño espacio requerido y sus amplias posibilidades de montaje (en suelo, invertido o en ángulo). Con la versión de brazo largo, se puede trabajar en espacios reducidos gracias al movimiento underflip. Programación Drag & Drop La Tablet Teach Pendant hace posible una programación Drag & Drop. Esta funcionalidad le permitirá programar una aplicación en unos minutos Guiado Manual El CRX puede aprender con usted. ¿Como? Es posible utilizar la función de Guiado Manual para enseñar al Cobot. Solamente tendrá que llevar el robot a la posición deseada y guardar dicho movimiento en la tablet utilizando la funcionalidad drag & drop. Fácil de conectar El nuevo CRX oferece un software plugin fácil de utilizar, que permite a los usuarios instalar fácilmente una interfaz para equipos periféricos. FANUC conoce las necessidades del mercado y ofrece todas las opciones posibles como sistemas de visión (iRVision), tecnología de sensores de fuerza (FS-15ia) y mucho más. Máxima Fiabilidad La altísima fiabilidad de nuestros robots es el resultado de los 40 años de experiencia y nuestra pasión por la perfección. En FANUC, estamos orgullosos de fabricar productos de alta calidad que trabajan perfectamente durante mucho tiempo lo que contribuye a mejorar la eficiencia y productividad de nuestros clientes. Lo más destacado de los robots colaborativos FANUC Colaboración segura Diga adiós a los obstáculos para la colaboración. Los robots colaborativos y las personas pueden compartir con total seguridad el mismo espacio y trabahjar codo con codo sin necesidad de vallados. Parada en caso de colisión Gracias a la tecnología de sensores probada, los robots de la familia CR de FANUC se detienen inmediatamente si entran en contacto con una persona u objeto. Capacidad de carga de hasta 35 kg La familia CR de FANUC es capaz de manipular cargas de hasta 35 kg. Por ello, el CR-35iA es el robot colaborativo más fuerte del mundo. Fácil programación y manejo Hand Guidance de FANUC le permite mover su robot colaborativo y usarlo para levantar objetos pesados de forma manual. Esto es posible mediante un botón de emergencia y un interruptor de tres posiciones que cumple con los estándares ISO 10218 e ISO/TS 15066. Compatibilidad con los accesorios de FANUC Según las necesidades de la planta, los robots de la familia CR se pueden equipar con FANUC Vision Sensor y FANUC 3D Area Sensor, que les permiten localizar o visualizar las piezas. Buena repetibilidad A pesar de su exterior verde, la familia CR opera como cualquier otro robot FANUC y puede repetir el mismo movimiento multitud de veces con la misma destreza, consiguiendo la automatización de todas las operaciones de montaje en diferentes sectores, como el de automoción, embalaje, distribución y metalurgia. Historias de éxito STIHL | Prueba de manipulación y movimiento de sierras de 10 kg Para aliviar a sus empleados de las tareas más pesadas, STIHL añadió un CR-35iA a su línea de producción en Waibligen, Alemania. Leer más BENTELER | Carga y descarga de estaciones de prueba En su producción de Schwandorf, Alemania, las tareas sencillas como el transporte de piezas son realizadas por sistemas automáticos y así el lugar de trabajo es más ergonómico. Leer más Descubra la amplia gama de oportunidades colaborativas Mecanización y montaje en automoción Evitando el riesgo de lesiones repetitivas por el esfuerzo entre los trabajadores de la línea de montaje, los robots de la serie CR levantarán y posicionarán componentes pesados en líneas de mecanizado y montaje. La repetibilidad que se obtiene al usar un robot colaborativo para estos procesos también mejora la calidad y reduce los tiempos de ciclo. Mantenimiento de la máquina e inspección de piezas La serie CR es idónea para aquellas aplicaciones de mantenimiento de máquinas que requieren frecuentemente la presencia de un operario. Al eliminar la necesidad de una estación de trabajo adicional, los robots también pueden realizar comprobaciones de control de calidad como parte del proceso de manipulación. Picking, embalaje y paletizado En las líneas de embalaje y paletizado, los robots de la serie CR pueden utilizarse para realizar tareas de manipulación tediosas, repetitivas, sucias o peligrosas, liberando al personal para realizar trabajos más complejos y diversificados que requieren habilidades humanas. Dispensado Tanto si se utilizan para aplicar selladores, adhesivos, pinturas u otros fluidos, los robots de la serie CR trabajan de forma segura cerca de los humanos en diferentes sectores. ¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia CONTACTO
Instalación Plug & Play La instalación del CRX no requiere una superficie especial y el controlador necesita una fuente de alimentación normal (220-240V).
Ahorro de espacio Con un peso de 40 kg y un diseño estilizado, el nuevo robot de FANUC puede ser instalado rápidamente en las fábricas gracias al pequeño espacio requerido y sus amplias posibilidades de montaje (en suelo, invertido o en ángulo). Con la versión de brazo largo, se puede trabajar en espacios reducidos gracias al movimiento underflip.
Programación Drag & Drop La Tablet Teach Pendant hace posible una programación Drag & Drop. Esta funcionalidad le permitirá programar una aplicación en unos minutos
Guiado Manual El CRX puede aprender con usted. ¿Como? Es posible utilizar la función de Guiado Manual para enseñar al Cobot. Solamente tendrá que llevar el robot a la posición deseada y guardar dicho movimiento en la tablet utilizando la funcionalidad drag & drop.
Fácil de conectar El nuevo CRX oferece un software plugin fácil de utilizar, que permite a los usuarios instalar fácilmente una interfaz para equipos periféricos. FANUC conoce las necessidades del mercado y ofrece todas las opciones posibles como sistemas de visión (iRVision), tecnología de sensores de fuerza (FS-15ia) y mucho más.
Máxima Fiabilidad La altísima fiabilidad de nuestros robots es el resultado de los 40 años de experiencia y nuestra pasión por la perfección. En FANUC, estamos orgullosos de fabricar productos de alta calidad que trabajan perfectamente durante mucho tiempo lo que contribuye a mejorar la eficiencia y productividad de nuestros clientes.
Colaboración segura Diga adiós a los obstáculos para la colaboración. Los robots colaborativos y las personas pueden compartir con total seguridad el mismo espacio y trabahjar codo con codo sin necesidad de vallados.
Parada en caso de colisión Gracias a la tecnología de sensores probada, los robots de la familia CR de FANUC se detienen inmediatamente si entran en contacto con una persona u objeto.
Capacidad de carga de hasta 35 kg La familia CR de FANUC es capaz de manipular cargas de hasta 35 kg. Por ello, el CR-35iA es el robot colaborativo más fuerte del mundo.
Fácil programación y manejo Hand Guidance de FANUC le permite mover su robot colaborativo y usarlo para levantar objetos pesados de forma manual. Esto es posible mediante un botón de emergencia y un interruptor de tres posiciones que cumple con los estándares ISO 10218 e ISO/TS 15066.
Compatibilidad con los accesorios de FANUC Según las necesidades de la planta, los robots de la familia CR se pueden equipar con FANUC Vision Sensor y FANUC 3D Area Sensor, que les permiten localizar o visualizar las piezas.
Buena repetibilidad A pesar de su exterior verde, la familia CR opera como cualquier otro robot FANUC y puede repetir el mismo movimiento multitud de veces con la misma destreza, consiguiendo la automatización de todas las operaciones de montaje en diferentes sectores, como el de automoción, embalaje, distribución y metalurgia.