The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20饾憱B/25C Alimentaci贸n/Limpieza

El M-20饾憱B/25C est谩 acabado con una pintura epoxi blanca especial que indica su resistencia a los agentes de limpieza y se utiliza en operaciones diarias de lavado t铆picas de entornos de salas limpias como las zonas de 2陋 alimentaci贸n o las industrias m茅dica, 贸ptica, farmac茅utica o electr贸nica. Este modelo cumple los requisitos est谩ndar (IP67) de estos entornos tan exigentes sin comprometer la velocidad y repetibilidad del robot. Gracias a su dise帽o estilizado y totalmente encapsulado, el robot para salas blancas alcanza altos niveles de flexibilidad, lo que le confiere la posibilidad de realizar aplicaciones dentro de celdas compactas. Este robot para salas blancas puede alcanzar la clase de sala blanca ISO 5.
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1835 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminaci贸n con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benef铆ciese de un dise帽o resistente al lavado con revestimiento epoxi blanco, pernos de asistencia anti贸xido y clasificaci贸n IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Sala blanca preparada

Cumplen los requisitos de los entornos limpios gracias a su dise帽o higi茅nico con revestimiento epoxi blanco, pernos antioxidantes y norma ISO 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

M谩s rendimiento

Aumente su productividad con potentes servomotores y un brazo de gran rigidez para lograr una alta aceleraci贸n y tiempos de ciclo r谩pidos. Benef铆ciese de un movimiento suave y sin vibraciones incluso a altas velocidades de funcionamiento.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1835 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

El l铆der del sector en su categor铆a por carga 煤til, Alcance y Velocidad de eje. 隆Explore nuestra serie M-20 ahora!

Insp铆rese