The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20L

Le M-710𝑖/20L est un robot polyvalent à long bras conçu pour l'efficacité et la précision. Ce modèle à 6 axes est doté d'un poignet fin, d'un bras rigide et d'une empreinte compacte. Il excelle dans la manipulation de charges utiles plus légères dans une grande enveloppe de travail, avec des vitesses d'axe élevées pour des performances exceptionnelles. Il est idéal pour la maintenance des machines, le meulage, le polissage, l'étanchéité, l'ébavurage, la découpe au jet d'eau et le lavage. Le M-710𝑖C/20L est doté d'un très long bras J3 avec une portée étendue de 3110 mm et une impressionnante répétabilité de ± 0,11 mm. Son poignet étanche à la poussière et à l'eau le rend idéal pour les environnements difficiles.
Charge utile du robot
20 kg
Portée du robot
3110 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Conception compacte de la cellule

Une flexibilité maximale grâce à une conception compacte qui facilite l'accès, même dans les espaces restreints.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale et performance des mouvements

Les axes à grande vitesse et les réducteurs et moteurs précis, robustes et conçus à cet effet garantissent des performances optimales et une fiabilité inégalée.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
20 kg
Portée du robot
3110 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710

Le robot à poignet fin et à faible encombrement pour les charges utiles moyennes. Découvrez notre série M-710 dès maintenant !

S'inspirer